Översikt
Pallgafflar används för att transportera pallastat material på byggarbetsplatser eller för att hantera gödsel och frön på säck vid landskapsutformning eller på plantskolor.
Huvudspecifikationer
Pallgafflar används för att transportera pallastat material på byggarbetsplatser eller för att hantera gödsel och frön på säck vid landskapsutformning eller på plantskolor.
Visar 1-6 av 4
| Höjd | 39.8 tum 1010 mm |
| Bredd | 74.8 tum 1900 mm |
| Vikt | 1192.7 lb 541 kg |
| Gaffellängd | 48 tum 1220 mm |
| Gaffelbredd | 4.9 tum 125 mm |
| Spetshöjd | 24 tum 610 mm |
| Gaffeltjocklek | 2.4 tum 60 mm |
| Spetsvikt | 208.1 lb 94.4 kg |
| Arbetsvikt | 1192.7 lb 541 kg |
| Total längd | 63.7 tum 1619 mm |
| Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger