2 196 mm (87 tum)

2 196 mm (87 tum) Pallgaffelhållare för stockar och timmer

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
IT-koppling
IT-koppling
Spetskonfiguration
Flytläge, svängmekanism
Flytläge, svängmekanism
Höjd
59.3 tum
1505 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Bultmonterad hög rygg

Bultmonterad hög rygg

Höga ryggar är användbara för att stödja lasten när hållaren är fullastad. Det är en viktig funktion när man lastar pallar med en hög volym eller oregelbundna laster. Lätt att serva genom att ta bort fyra bultar.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Förstärkningar och plåtar har använts för att säkerställa att konstruktionen håller och ger hållaren en längre livslängd.
Spetsar med flytläge

Spetsar med flytläge

Spetsar med flytläge är en bra lösning när du behöver lasta och bära oregelbundna material som har en förmåga att flytta gaffeltänderna upp och ner. De kan även minska förskjutningen mellan spetsarna och hållarens undersida.
Kraftig ram

Kraftig ram

Den robusta designen med strategiskt placerade förstärkningar, tvärbalkar och förstärkta ramelement gör att den här pallgaffelhållaren kan arbeta längre under krävande tillämpningar.

Produktspecifikation för 2 196 mm (87 tum)

Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Spetskonfiguration Flytläge, svängmekanism Flytläge, svängmekanism
Höjd 59.3 tum 1505 mm
Vikt 1911.4 lb 867 kg
Bredd 86.5 tum 2196 mm
Längd 18.5 tum 469 mm

Jämför 2 196 mm (87 tum) med produkter som ofta jämförs.