2 174 mm (86 tum)

2 174 mm (86 tum) Pallgaffelhållare för stockar och timmer

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Fusion™-fäste
Fusion™-fäste
Spetskonfiguration
Utan svängmekanism, med flytläge
Utan svängmekanism, med flytläge
Höjd
59.8 tum
1520 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Pallgaffelhållare för stockar och timmer från Cat® används vid lastning, avlastning, förflyttning och sortering av material samt matning av sågverk. De platta gaffelspetsarna och upphöjda skydden är specialutformade för hantering av både avverkat timmer och staplat virke.
Cat

Lyftar/timmerskydd

Lyftar och timmerskydd hindrar timret från att rulla bakåt på länkagen. Den stora lastkapaciteten maximerar möjligheten att fylla gaffeln med material varje gång.
Cat

Bredare hållare

Bredare hållare ger högre stabilitet vid hantering av längre stockar/laster.
Cat

Bredare spetsbredder

Bredare spetsbredder ger en större yta och stabilitet vid transport av större material.
Cat

Spetskonfigurationer med och utan flytläge

Växla enkelt mellan spetskonfigurationer med och utan flytläge genom att montera och avlägsna en enda bult.

Produktspecifikation för 2 174 mm (86 tum)

Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Spetskonfiguration Utan svängmekanism, med flytläge Utan svängmekanism, med flytläge
Höjd 59.8 tum 1520 mm
Vikt 1241.2 lb 563 kg
Bredd 85.6 tum 2174 mm
Längd 19.1 tum 485 mm

Jämför 2 174 mm (86 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2 174 mm (86 tum)

Visa fler erbjudanden