1 219 mm (48 tum), Fusion™-fäste

Semi-sågverksgafflar 1 219 mm (48 tum), Fusion™-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
70 tum
1778 mm
Spetsmellanrum – största bredd
65.7 tum
1670 mm
Spetsmellanrum – minsta bredd
47.6 tum
1210 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Lasta och lasta av lastbilar, sortera stolpar och plank på brädgården, mata sågverk och hantera annat långt eller otympligt material på ett effektivt sätt.
90 graders spetsar med platt baksida

90 graders spetsar med platt baksida

90 graders spetsar med platt baksida möjliggör transport av pallastat timmer och andra föremål samt lösa stockar.
Justerbart spetsmellanrum

Justerbart spetsmellanrum

Justerbara spetsar kan konfigureras till nio olika mellanrum för fullständig flexibilitet och kompatibilitet med just dina tillämpningar.
Smal gripklo

Smal gripklo

Den smala gripklon är utformad för att stänga mellan spetsarna, vilket gör att föraren kan greppa en enskild stock.
Spetsar med och utan flytläge

Spetsar med och utan flytläge

Spetsar med och utan flytläge är justerbara till tre olika mellanrumskonfigurationer och kan låsas eller ställas in i flytläge.
Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker

Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker

Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind samt innehåller alla drift- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.

Produktspecifikation för 1 219 mm (48 tum), Fusion™-fäste

Bredd 70 tum 1778 mm
Spetsmellanrum – största bredd 65.7 tum 1670 mm
Spetsmellanrum – minsta bredd 47.6 tum 1210 mm
Gaffellängd 48 tum 1219 mm
Gaffelbredd 6 tum 152 mm
Största kloöppning 98.8 tum 2510 mm
Minsta kloöppning 6 tum 152 mm
Vikt 3514.2 lb 1594 kg
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 1 219 mm (48 tum), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Semi-sågverksgafflar som lastar stockar.

Semi-sågverksgafflar som transporterar sågat virke.

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Semi-sågverksgafflar som lastar stockar.
Semi-sågverksgafflar som transporterar sågat virke.

Se aktuella erbjudanden för  1 219 mm (48 tum), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden