Översikt
Rör- och pålgafflar från Cat är konstruerade för användning vid olje- och gasborrning, rörläggning och anläggningsarbete ovan jord.
Huvudspecifikationer
Rör- och pålgafflar från Cat är konstruerade för användning vid olje- och gasborrning, rörläggning och anläggningsarbete ovan jord.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 100.7 tum 2559 mm |
| Gaffellängd | 72 tum 1829 mm |
| Vikt | 4301.2 lb 1951 kg |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
| Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |
| Stativets höjd – stängd klo | 52 tum 1321 mm |
| Stativets höjd – öppen klo | 123.7 tum 3143 mm |
| Spetsmellanrum – största bredd | 96 tum 2438 mm |
| Gaffelbredd | 8 tum 203 mm |
| Gaffeltjocklek | 3 tum 76 mm |
| Lastkapacitet | 7400.9 lb 3357 kg |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger