1 812 mm (71 tum), Fusion™-fäste

1 812 mm (71 tum), Fusion™-fäste Sorteringsgripgafflar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
71.3 tum
1812 mm
Gaffellängd
50 tum
1269 mm
Gripområde
20.6 ft²
1.91 m²

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Designad för stockar och virke, och används främst för att flytta stockar för vidare bearbetning.
Timmerhantering

Timmerhantering

Sorteringsgreppgaffeln är avsedd att användas före stockar och timmer, och är utrustad med en stor klämma som skapar en 21 kvadratmeter stor öppning för material
Tryckreglerad fastspänningskraft

Tryckreglerad fastspänningskraft

En inbyggd tryckregulator ger möjlighet att justera klämkraften, vilket minimerar risken för att skada det material som lyfts.
Korta spetsar

Korta spetsar

Speciellt utformade för att glida in under högar med timmer och rulla in dem i gripen. De korta tänderna möjliggör exakt kontroll vid lastning.
Utbytbara slitskenor

Utbytbara slitskenor

Bultmonterade slitskenor på gripens undersida kan enkelt bytas ut vid regelbundna serviceintervaller för att undvika ytterligare svetsning.
Kan konfigureras av föraren

Kan konfigureras av föraren

Olika gaffelspetsar gör att sorteringsgripar kan konfigureras efter olika maskiner och tillämpningar.

Produktspecifikation för 1 812 mm (71 tum), Fusion™-fäste

Bredd 71.3 tum 1812 mm
Gaffellängd 50 tum 1269 mm
Gripområde 20.6 ft² 1.91 m²
Griphöjd 102.6 tum 2606 mm
Gripvikt 3860.3 lb 1751 kg
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Arbetsvikt 33170.7 lb 15046 kg

Jämför 1 812 mm (71 tum), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Sorteringsgripgafflar och 938 liten hjullastare från Cat® i arbete

En sorteringsgripgaffel från Cat® som lyfter en last

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Sorteringsgripgafflar och 938 liten hjullastare från Cat® i arbete
En sorteringsgripgaffel från Cat® som lyfter en last

Se aktuella erbjudanden för  1 812 mm (71 tum), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden