Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

1300 mm (51 tum) Pallgaffelhållare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
21.7 tum
550 mm
Bredd
51 tum
1300 mm
Total bredd
51.7 tum
1312 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Cat

Kraftigt bakre stöd

Det bakre stödet är konstruerat för stora påfrestningar vid lastning och är både funktionellt, hållbart och enkelt att se igenom. Det skyddar föraren mot glidande last och ger samtidigt utmärkt sikt mot gaffelspetsarna.
Cat

Stativ med spårskena

Stativets skena är försett med fördjupningar för att gafflarna enkelt ska kunna flyttas, bytas ut eller låsas fast.
Cat

Ett enda stativ för alla dina lastbehov

Gaffelstativet är konstruerat för att klara lastkapaciteten hos även de största maskiner och passar därför för alla modeller.

Produktspecifikation för 1300 mm (51 tum)

Höjd 21.7 tum 550 mm
Bredd 51 tum 1300 mm
Total bredd 51.7 tum 1312 mm
Vikt 249.1 lb 113 kg
Längd 5.6 tum 143 mm
Gaffelavstånd 216–1 176 mm (8,5–46 tum) mittlinje till mittlinje 216–1 176 mm (8,5–46 tum) mittlinje till mittlinje
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1300 mm (51 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  1300 mm (51 tum)

Visa fler erbjudanden