2 185 mm (86 tum), direktinfästning

Sågverksgafflar 2 185 mm (86 tum), direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
87.1 tum
2212 mm
Spetsmellanrum – största bredd
86 tum
2185 mm
Spetsmellanrum – inre bredd
77 tum
1955 mm

Översikt

Stapla, flytta och sortera högar av virke.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Lasta och lasta av lastbilar, sortera stolpar och plank på brädgården, mata sågverk och hantera annat långt eller otympligt material på ett effektivt sätt.
Sikt

Sikt

Den öppna ramkonstruktionen ökar sikten och underlättar när föraren lastar och lastar av material.
Svängd ramkonstruktion

Svängd ramkonstruktion

Gör att timret rullar lättare och underlättar på så sätt av- och pålastning. Materialets kvalitet bevaras tack vare rundade hörn och färre skarpa vinklar.
Rullspetsar

Rullspetsar

Hjälper till att förhindra skador på stolparna vid lastning och avlastning.
Extra slitskenor

Extra slitskenor

Förlänger spetsarnas livslängd.
Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker

Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker

Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind samt innehåller alla drift- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.

Produktspecifikation för 2 185 mm (86 tum), direktinfästning

Bredd 87.1 tum 2212 mm
Spetsmellanrum – största bredd 86 tum 2185 mm
Spetsmellanrum – inre bredd 77 tum 1955 mm
Gaffellängd 49.6 tum 1260 mm
Gaffelbredd 4.5 tum 115 mm
Största kloöppning 82.2 tum 2089 mm
Minsta kloöppning 5.9 tum 149 mm
Vikt 3736.8 lb 1695 kg
Spetstyp Rullspetsar Rullspetsar
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Ändyta 13 ft² 1.21 m²

Jämför 2 185 mm (86 tum), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.