1 219 mm (48 tum)

1 219 mm (48 tum) Anläggningsgafflar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Höjd
44.5 tum
1130 mm
Bredd
99.5 tum
2528 mm
Gaffelbredd
7 tum
178 mm

Produktspecifikation för 1 219 mm (48 tum)

Höjd 44.5 tum 1130 mm
Bredd 99.5 tum 2528 mm
Gaffelbredd 7 tum 178 mm
Gaffeltjocklek 3.5 tum 89 mm
Kombinerad vikt 2773 lb 1258 kg
Typ av gränssnitt Fusion™-koppling Fusion™-koppling

Jämför 1 219 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Modellbild

Modellbild