2 479 mm (98 tum)

2 479 mm (98 tum) Timmergafflar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Gaffelbredd
98 tum
2489 mm
bredd mellan spetsarna
95 tum
2412 mm
Bredd mellan spetsarna
95 tum
2412 mm

Produktspecifikation för 2 479 mm (98 tum)

Gaffelbredd 98 tum 2489 mm
bredd mellan spetsarna 95 tum 2412 mm
Bredd mellan spetsarna 95 tum 2412 mm
Gaffellängd 98 tum 2479 mm
Gaffelbredd 14.1 tum 358 mm
Höjd invändigt 78 tum 1972 mm
gripkloöppning 149 tum 3794 mm
Ändyta 76.4 ft² 7.1 m²
Vikt 17458 lb 7919 kg

Jämför 2 479 mm (98 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Modell

Bilder

Bilder

Bilder

Modell
Bilder
Bilder
Bilder

Se aktuella erbjudanden för  2 479 mm (98 tum)

Visa fler erbjudanden