| Gaffelbredd | 96 tum 2419 mm |
| bredd mellan spetsarna | 96 tum 2419 mm |
| Bredd mellan spetsarna | 76 tum 1936 mm |
| Gaffellängd | 65 tum 1618 mm |
| Gaffelbredd | 9.5 tum 241 mm |
| Höjd invändigt | 58 tum 1467 mm |
| gripkloöppning | 101 tum 2554 mm |
| Ändyta | 22.6 ft² 2.1 m² |
| Vikt | 5160 lb 2340 kg |
2 419 mm (96 tum) Timmergafflar
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Gaffelbredd
- 96 tum
- 2419 mm
- bredd mellan spetsarna
- 96 tum
- 2419 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 76 tum
- 1936 mm
Produktspecifikation för 2 419 mm (96 tum)
Jämför 2 419 mm (96 tum) med produkter som ofta jämförs.
Gafflar
2 419 mm (96 tum)
Vald
- Gaffelbredd
- 96 tum
- 2419 mm
- bredd mellan spetsarna
- 96 tum
- 2419 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 76 tum
- 1936 mm
Gafflar
2 479 mm (98 tum)
- Gaffelbredd
- 98 tum
- 2489 mm
- bredd mellan spetsarna
- 95 tum
- 2412 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 95 tum
- 2412 mm
Gafflar
2 802 mm (110 tum)
- Gaffelbredd
- 110 tum
- 2802 mm
- bredd mellan spetsarna
- 108 tum
- 2752 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 89 tum
- 2256 mm