2659 mm (105 tum)

2659 mm (105 tum) Pallgaffelhållare för stockar och timmer

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Spetskonfiguration
Utan svängmekanism och flytläge
Utan svängmekanism och flytläge
Höjd
56.8 tum
1442 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Pallgaffelhållare för stockar och timmer från Cat® används vid lastning, avlastning, förflyttning och sortering av material samt matning av sågverk. De platta gaffelspetsarna och upphöjda skydden är specialutformade för hantering av både avverkat timmer och staplat virke.
Cat

Lyftar/timmerskydd

Lyftar och timmerskydd hindrar timret från att rulla bakåt på länkagen. Den stora lastkapaciteten maximerar möjligheten att fylla gaffeln med material varje gång.
Cat

Bredare hållare

Bredare hållare ger högre stabilitet vid hantering av längre stockar/laster.
Cat

Bredare spetsbredder

Bredare spetsbredder ger en större yta och stabilitet vid transport av större material.

Produktspecifikation för 2659 mm (105 tum)

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Spetskonfiguration Utan svängmekanism och flytläge Utan svängmekanism och flytläge
Höjd 56.8 tum 1442 mm
Vikt 1651.3 lb 749 kg
Bredd 104.7 tum 2659 mm
Längd 23.3 tum 593 mm

Jämför 2659 mm (105 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2659 mm (105 tum)

Visa fler erbjudanden