Översikt
Universalgafflar från Cat® är konstruerade för att hantera en mängd olika material i varierande arbetsförhållanden.
Huvudspecifikationer
Universalgafflar från Cat® är konstruerade för att hantera en mängd olika material i varierande arbetsförhållanden.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 72 tum 1829 mm |
| Höjd | 22.9 tum 581 mm |
| Vikt | 485 lb 220 kg |
| Längd | 36.4 tum 924 mm |
| Brukbar gaffellängd | 25.1 tum 637 mm |
| Däckets diameter | 1.3 tum 31.75 mm |
| Antal gafflar | 9 9 |
| Gaffelbredd | 1.3 tum 31.75 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Universalgafflar på en slirstyrd lastare i D-serien