Cat® 249D3 Kompakt bandlastare
Cat® 249D3 Kompakt bandlastare
Cat® 249D3 Kompakt bandlastare
Cat® 249D3 Kompakt bandlastare
Cat® 249D3 Kompakt bandlastare
Bilder (9)
360°-visning (2)

249D3 Kompakta bandlastare

Kontrollerar pris

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
1740 lb
790 kg
Arbetsvikt
7831 lb
3552 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tyst och bekväm

Tyst och bekväm

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö för föraren med utmärkt uppsikt över redskapet. D3-serien fortsätter raden av branschledande funktioner med sätesmonterade justerbara joystickreglage som standard för ökad förarkomfort.
Maximala prestanda

Maximala prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som standard och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning.
Gör ditt jobb enklare

Gör ditt jobb enklare

Cat®-systemet ”Intelligent Leveling” ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.
Mjuk körning

Mjuk körning

Helt oberoende torsionsaxelupphängning som standard i kombination med tillvalet lastarmsfjädring med hastighetsavkänning ger bättre körning i oländig terräng, vilket möjliggör bättre fasthållande av last, ökad produktivitet och högre förarkomfort.
Optimerade maskinfunktioner

Optimerade maskinfunktioner

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den tillgängliga avancerade displayen som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.
Hållbarhet

Hållbarhet

  • Cat® C2.2-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
  • Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
  • Långtidsverkande kylvätska från Cat® och HYDO Advanced-hydraulolja med lång livslängd minskar inte bara stilleståndstiden utan bidrar även till att minska mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
  • Öka produktiviteten med Cat-teknik som positionering av arbetsredskap, återgång till grävläge och Cat Smart-redskap.
  • Spara bränsle och sänk utsläppen av växthusgaser med effektivitetsfunktioner som fotstyrt varvtalsreglage och automatfläkt för kylsystemet.

Produktspecifikation för 249D3

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
Slagvolym 134.3 tum³ 2.2 l
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Nettoeffekt – ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Nettoeffekt 65.8 hp 49.1 kW
Nettoeffekt – SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 1740 lb 790 kg
Tipplast 4970 lb 2260 kg
Brytkraft – tiltcylinder 3907 lb 1772 kg
Markkontaktyta – Med 320 mm/12,6 tum band 1373 in² 0.89 m²
Marktryck - Med 320 mm/12,6 tum band 5.7 psi 39.3 kPa
Markkontaktyta – Med 400 mm/15,7 tum band 1716 in² 1.11 m²
Marktryck - Med 400 mm/15,7 tum band 4.7 psi 32.2 kPa
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 2485 lb 1130 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C0-hytt (OROPS, fast säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C0-hytt (OROPS, fast säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2700 lb 1225 kg
Arbetsvikt 7831 lb 3552 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C0-hytt (OROPS, fast säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C0-hytt (OROPS, fast säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Längd – Bandlängd på marken 54.5 tum 1384 mm
Total längd – band 71.2 tum 1808 mm
Höjd – hyttens överkant 80.3 tum 2039 mm
Markfrigång 7.6 tum 194 mm
Bakre frigångsvinkel 34.5° 34.5°
Maximal tömningsvinkel 48° 48°
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 69.1 tum 1756 mm
Längd – med skopan på marken 127.3 tum 3233 mm
Maximal totalhöjd 150.8 tum 3831 mm
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.6 tum 219 mm
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 51.8 tum 1317 mm
Längd – utan skopa 99.3 tum 2523 mm
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 57.4 tum 1458 mm
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 118.2 tum 3002 mm
Frigång vid max. lyft och tömning 88.7 tum 2253 mm
Fordonsbredd (band 320 mm/12,6 tum) 66 tum 1676 mm
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 45.7 tum 1160 mm
Räckvidd – maximal lyft/tömning 28.6 tum 727 mm
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 87.5° 87.5°
Vändradie från mittpunkt – Skopa 81.1 tum 2060 mm
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C0-hytt (OROPS, fast säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C0-hytt (OROPS, fast säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 12.2 tum 311 mm
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulflöde för lastare 26 gpm 99 l/min
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 50.9 hp 38 kW
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 18 gpm 69 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 35.5 hp 26.5 kW
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5 km/h 8.1 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt 7 km/h 11.2 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 7.6 km/h 12.2 km/h
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Bränsletank 15.1 gal (US) 57 l
Hydrauliskt system 11.9 gal (US) 45 l
KYLSYSTEM 3.2 gal (US) 12 l
Hydraultank 9 gal (US) 34 l
Utanför hytten*** 103 dB(A) 103 dB(A)
I hytten** 83 dB(A) 83 dB(A)
Obs! (3) ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Obs! (2) **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.

249D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 80A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36°C (-33°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Gummiband med stålinlägg – 320 mm (12,6 tum) blockmönster eller 400 mm (15,7 tum) ribbor
  • Främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: högflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET
    – Öppet ROPS-skydd (C0): fast förarstol (inget fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat eller dörr)
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmeaggregat (C2): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): C2 + luftkonditionering

249D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Lastarmsfjädring
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet (standardutrustning endast i Europa)
  • Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 249D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  249D3

Visa fler erbjudanden