Översikt
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Huvudspecifikationer
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Visar 1-6 av 15
| Arbetsbredd | 17.7 tum 450 mm |
| Maximalt skärdjup | 6.7 tum 170 mm |
| Hydraulik | Högt flöde Högt flöde |
| Total bredd | 73.1 tum 1858 mm |
| Total längd | 49.1 tum 1248 mm |
| Total höjd | 36.6 tum 930 mm |
| Vikt | 1869.5 lb 848 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi) |
| Trummans hastighet | 149rpm 149rpm |
| Tillvalstrumma, bredder/djup | 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8tum) 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8tum) |
| Tiltvinkelområde | 8° vänster/höger 8° vänster/höger |
| Sidoväxling | 29.5 tum 750 mm |
| Koniska bits | 42 42 |
| Standardbittyp | Allround Allround |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger