259D3

Kompakta bandlastare 259D3

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
74.3 hp
55.4 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
2010 lb
915 kg
Arbetsvikt
8987 lb
4076 kg

Översikt

Bekväm. Prestanda. Smart.

Cat® 259D3 kompakt bandlastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning på ett fordon. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Fördelar

15% Större utrymme för mer förarkomfort

•Ny, bekvämare hytt •Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst

PRESTANDA

•Förbättrad, optimal upphängning •Kundefterfrågade förbättringar av både bränslesystem och drivlina

SMART

•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå •Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap – FÖRST I BRANSCHEN ·Identifiering av redskap ·Anpassade reglage ·Grade Assist

Produktspecifikation för 259D3

Bruttoeffekt – SAE J1995 74.3 hp 55.4 K/W
Slagvolym 203 tum³ 3.3 l
Nettoeffekt 73.2 hp 54.6 K/W
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 mm
Motormodell Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Bruttoeffekt 74.3 hp 55.4 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 73.2 hp 54.6 K/W
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Nettoeffekt – ISO 9249 73.9 hp 55.1 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 2010 lb 915 kg
Tipplast 5745 lb 2610 kg
Brytkraft – tiltcylinder 4965 lb 2252 kg
Markkontaktyta – Med 320 mm/12,6 tum band 1483 in² 0.96 m²
Marktryck - Med 320 mm/12,6 tum band 6.1 psi 41.8 kPa
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 2870 lb 1305 kg
Markkontaktyta – Med 400 mm/15,7 tum band 1848 in² 1.19 m²
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 3060 lb 1390 kg
Marktryck - Med 400 mm/15,7 tum band 4.9 psi 34 kPa
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, skopa med låg profil på 1 730 mm (68 tum), band på 320 mm (12,6 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, skopa med låg profil på 1 730 mm (68 tum), band på 320 mm (12,6 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges).
Arbetsvikt 8987 lb 4076 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, skopa med låg profil på 1 730 mm (68 tum), band på 320 mm (12,6 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, skopa med låg profil på 1 730 mm (68 tum), band på 320 mm (12,6 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges).
Längd – Bandlängd på marken 59 tum 1499 mm
Total längd – band 78.7 tum 1999 mm
Höjd – hyttens överkant 83.1 tum 2111 mm
Markfrigång 8.9 tum 226 mm
Bakre frigångsvinkel 35° 35°
Maximal tömningsvinkel 52° 52°
Skopinfästningshöjd – bärläge 7.8 tum 198 mm
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 69 tum 1755 mm
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 54.8 tum 1392 mm
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 9.4 tum 238 mm
Fordonsbredd (band 320 mm/12,6 tum) 66 tum 1676 mm
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 51.4 tum 1305 mm
Maximal totalhöjd 154.1 tum 3915 mm
Vändradie från mittpunkt – Skopa 86 tum 2184 mm
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 121 tum 3075 mm
Längd – utan skopa 108.9 tum 2767 mm
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 87° 87°
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, skopa med låg profil på 1 730 mm (68 tum), band på 320 mm (12,6 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, skopa med låg profil på 1 730 mm (68 tum), band på 320 mm (12,6 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inget annat anges).
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 61.5 tum 1561 mm
Längd – med skopan på marken 137.3 tum 3486 mm
Frigång vid max. lyft och tömning 89.9 tum 2283 mm
Räckvidd – maximal lyft/tömning 23.9 tum 608 mm
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraultryck för lastare 3335 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 58 hp 43 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3335 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 20 gal/min 76 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 39 hp 29 K/W
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulflöde för lastare 30 gal/min 112 l/min
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5.9 km/h 9.5 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 8.5 km/h 13.7 km/h
Hydrauliskt system 13.2 gal (US) 50 l
Bränsletank 24.8 gal (US) 94 l
Motorns vevhus 3 gal (US) 11 l
Hydraultank 10.3 gal (US) 39 l
Kylsystem 3.7 gal (US) 14 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.
Obs! (3) ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Utanför hytten*** 103 dB(A) 103 dB(A)
I hytten** 83 dB(A) 83 dB(A)
Obs! (2) **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.

259D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 80A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36°C (-33°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • EU-förberedelsepaket
  • Gummiband med stålinlägg – 320mm (12,6 tum) eller 400mm (15,7 tum)
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: högflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET
    – Öppet ROPS-skydd (C0): fast förarstol (inget fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat eller dörr)
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmeaggregat (C2): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): C2 + luftkonditionering

259D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 259D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare
Cat® 259D3 Kompakt bandlastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken