Översikt
Hög fastspänningskraft för att ta tag i stora föremål med oregelbunden form, såsom träd och skrot.
Huvudspecifikationer
Hög fastspänningskraft för att ta tag i stora föremål med oregelbunden form, såsom träd och skrot.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 68.1 tum 1730 mm |
| Kapacitet | 0.44 yd³ 0.34 m³ |
| Vikt | 868.6 lb 394 kg |
| Höjd | 28.5 tum 725 mm |
| Längd | 38.9 tum 988 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Arbetstryck | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Käftöppning | 30.2 tum 767 mm |
| Gripvinkel | 89 grader 89 grader |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden