1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
68.1 tum
1730 mm
Kapacitet
0.44 yd³
0.34 m³
Vikt
906 lb
411 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Överlägsen gripkraft

Överlägsen gripkraft

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Gripkäften kan öppnas hela 89 grader

Gripkäften kan öppnas hela 89 grader

Skopans gripkäft går att öppna hela 89 grader så att den kan användas som ett schaktblad.
Räfflad kant på gripdelen

Räfflad kant på gripdelen

Den räfflade sidokanten på gripdelen gör att material hålls fast bättre.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant, bultmonterade tänder och bultmonterad tandstång.

Produktspecifikation för 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 68.1 tum 1730 mm
Kapacitet 0.44 yd³ 0.34 m³
Vikt 906 lb 411 kg
Höjd 29.1 tum 740 mm
Längd 36.2 tum 919 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Arbetstryck 3335.9 psi 23000 kPa
Käftöppning 30.2 tum 767 mm
Gripvinkel 89 grader 89 grader
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden