2 198 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

2 198 mm (86 tum), bultmonterat skärstål Industriella gripskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
86 tum
2198 mm
Vikt
1347 lb
611 kg
Höjd – gripen stängd
32.8 tum
833 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Räfflade fotsteg

Räfflade fotsteg

Räfflade fotsteg gör att det är säkert och enkelt att kliva in i och ut ur hytten. Ett nytt mittre steg möjliggör ännu enklare tillgång och kortare steg för föraren.
Cylinder- och rörskydd

Cylinder- och rörskydd

Kraftiga skydd för cylinder och rör bidrar till att förhindra att löst material skadar skopan.
Nötningsbeständigt slangskydd

Nötningsbeständigt slangskydd

Nötningsskydd på exponerade slangar ger längre livslängd.
Härdade griptänder

Härdade griptänder

Mer robusta och hållbara gripspetsar för högre prestanda och längre livslängd.
Stor gripöppning

Stor gripöppning

Den stora gripöppningen har förmågan att hantera olika typer av skräp.
Borttagbara sidoplåtar

Borttagbara sidoplåtar

Sidoplåtarna gör att den industriella gripskopan fungerar mer effektivt som en traditionell skopa, för effektiv grävning och uppsamling av stora mängder jord. Vid röjningsarbeten används griparna för att samla upp större mängder skräp. Genom att ta bort sidoplåtarna kan du hantera stora mängder ris och stockar, i och med att materialet kan sticka ut på båda sidor.

Produktspecifikation för 2 198 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 86 tum 2198 mm
Vikt 1347 lb 611 kg
Höjd – gripen stängd 32.8 tum 833 mm
Längd 35.7 tum 906 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Arbetstryck 3335.9 psi 23000 kPa
Käftöppning 39.1 tum 992 mm

Jämför 2 198 mm (86 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.