Översikt
Paddelomrörare och en hydrauliskt styrd utkastslucka används för att blanda material för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Paddelomrörare och en hydrauliskt styrd utkastslucka används för att blanda material för en mängd olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 7
| Kapacitet | 0.26 yd³ 0.2 m³ |
| Bredd | 54.6 tum 1386 mm |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Jordborrens växelintervall | 10–30 rpm 10–30 rpm |
| Drivmetod | Kedja Kedja |
| Höjd | 28.8 tum 731 mm |
| Längd | 27.3 tum 694 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 60–70 l/min (16–18 gallon/min) 60–70 l/min (16–18 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 140–200 bar (2031–2901 psi) 140–200 bar (2031–2901 psi) |
| Vikt | 639 lb 290 kg |
| Skruvdiameter | 16 tum 406 mm |
| Antal paddlar på jordborren | 12 12 |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Total bredd | 63.1 tum 1602 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Blandningsskopans utkast
Blandningsskopans slang
Kund som tillsätter blandning i Cat® blandningsskopa med inbyggda påsöppnare
Kund som använder slangen på Cat® blandningsskopa för att styra blandningen till rätt plats.
Cat® blandningsskopa som samlar upp sten