270 XE

270 XE Slirstyrda lastare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
121 hp
91 K/W
Nominell arbetskapacitet
4015 lb
1821 kg
Arbetsvikt
10847 lb
4920 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Drivlina med hög prestanda

Drivlina med hög prestanda

Den högpresterande drivlinan ger maximal prestanda och produktionskapacitet tillsammans med tvåväxlad körning som standard.
Nyutformad förarplats

Nyutformad förarplats

Omgjord förarstation med större manövreringsyta. Större utrymme i kombination med ytterligare sätesdämpning ger 270 XE mer plats till förare i alla storlekar. Tätad, trycksatt hytt finns som tillval och ger föraren en ren och tyst arbetsplats med utmärkt ventilation tack vare optimalt placerade luftintag i hytten.
Ventilerat säte med luftfjädring och högt ryggstöd

Ventilerat säte med luftfjädring och högt ryggstöd

Förarsäte med ventilation, högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage ger överlägsen förarkomfort.
XE-hydraulsystem

XE-hydraulsystem

XE-hydraulsystemet har det högsta flödet och det högsta trycket i Cats serie med slirstyrda lastare och levererar branschledande hydrauliska hästkrafter för effektiv drift av även de mest effektkrävande redskapen.
Hög effekt, stort motorvridmoment

Hög effekt, stort motorvridmoment

Elektroniskt styrd Cat C3.6TA-motor (turboladdad, efterkyld) ger maximal effekt i ett brett varvtalsintervall med högt vridmoment för ännu bättre prestanda, oavsett tillämpning. Motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Lastarmsfjädring

Lastarmsfjädring

Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort.

Produktspecifikation för 270 XE

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 121 hp 91 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 121 hp 90 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 120 hp 89 K/W
Slagvolym 221 tum³ 3.6 l
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Motormodell Cat C3.6TA (turboladdad, efterkyld) Cat C3.6TA (turboladdad, efterkyld)
Högsta vridmoment – 1 600 rpm – SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Motoreffekt – ISO 14396 134 hp 100 K/W
Obs! Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator.
Nominell arbetskapacitet 4015 lb 1821 kg
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 17,5-däck, HP5 XE-hydraulik, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr och luftkonditionering, luftfjädrad, tygklädd förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, automatisk nivåreglering i två riktningar, 1 000 CCA batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 17,5-däck, HP5 XE-hydraulik, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr och luftkonditionering, luftfjädrad, tygklädd förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, automatisk nivåreglering i två riktningar, 1 000 CCA batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Tipplast 8029 lb 3642 kg
Brytkraft – tiltcylinder 8267 lb 3750 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 4372 lb 1983 kg
Brytkraft – lyftcylinder 6349 lb 2880 kg
Arbetsvikt 10847 lb 4920 kg
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 17,5-däck, HP5 XE-hydraulik, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr och luftkonditionering, luftfjädrad, tygklädd förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, automatisk nivåreglering i två riktningar, 1 000 CCA batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 17,5-däck, HP5 XE-hydraulik, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr och luftkonditionering, luftfjädrad, tygklädd förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, automatisk nivåreglering i två riktningar, 1 000 CCA batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 17,5-däck, HP5 XE-hydraulik, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr och luftkonditionering, luftfjädrad, tygklädd förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, automatisk nivåreglering i två riktningar, 1 000 CCA batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 17,5-däck, HP5 XE-hydraulik, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr och luftkonditionering, luftfjädrad, tygklädd förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, automatisk nivåreglering i två riktningar, 1 000 CCA batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Hjulbas 54.6 tum 1386 mm
Höjd – hyttens överkant 87.5 tum 2222 mm
Fordonets bredd över däcken 72 tum 1830 mm
Markfrigång 9.4 tum 238 mm
Bakre frigångsvinkel 24.4° 24.4°
Maximal tömningsvinkel 43.5° 43.5°
Tillbakatiltning 28° 28°
Räckvidd – maximal lyft/tömning 29.5 tum 749 mm
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 57.9 tum 1471 mm
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 74.7 tum 1897 mm
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 135.4 tum 3440 mm
Vändradie från mittpunkt – Skopa 89.1 tum 2262 mm
Längd – utan skopa 128.7 tum 3270 mm
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 46.5 tum 1182 mm
Frigång vid max. lyft och tömning 106.9 tum 2716 mm
Längd – med skopan på marken 153.9 tum 3908 mm
Maximal totalhöjd 165.9 tum 4214 mm
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 11.1 tum 283 mm
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 88° 88°
Skopinfästningshöjd – bärläge 9.3 tum 235 mm
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 (tillval) ISO 3449:2005 (tillval)
KYLSYSTEM 4.6 gal (US) 17.5 l
Motorns vevhus 2.4 gal (US) 9 l
Bränsletank 34.5 gal (US) 130.7 l
Hydrauliskt system 10.8 gal (US) 41 l
Hydraultank 6.9 gal (US) 26 l
AdBlue, vätsketank (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraultryck för lastare 4496 psi 31000 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 34 gpm 129 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 46.4 hp 34.6 K/W
Hydraulflöde – XE – Hydraulkraft (beräknad) 103.9 hp 77.5 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 23 gpm 86 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 80.7 hp 60.2 K/W
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraulflöde för lastare* 40 gpm 150 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) 10.6 km/h 17 km/h
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 7.3 km/h 11.7 km/h
Utanför hytten** 101dB(A) 101dB(A)
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (3) **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
I hytten* 83 dB(A) 83 dB(A)
Obs! (2) *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Återvinningsbarhet 93% 93%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton.

270 XE Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Batterifrånkoppling med spärrfunktion
  • Arbetsredskapets elkablage
  • Högkapacitetsbatteri
  • 12-V elsystem
  • 85A generator
  • LED-arbetsbelysning
  • Automatiska backlampor
  • Bakbelysta reglage
  • Invändig LED-belysning
  • Backalarm
  • Eluttag, varningsljus
  • Yttre ledljus
  • Automatisk ljussignal när parkeringsbromsen frigörs

FÖRARMILJÖ

  • LCD-skärm i fullfärg: Krypkörningskontroll, justering av körrespons, justering av redskapsrespons, effektprioritering, språkval (32 språk), stöldskydd och övervakning, underhållsschema och påminnelser, övervakning av händelser och diagnostikkoder, inställning av datum/tid/enheter/ljusstyrka och smarta tekniker som används med kompatibla smarta redskap.
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ansatt, motoremissionssystem (om tillämpligt)
  • Mätare: Bränslenivå, timglas, hydraulsystemtemperatur, batterispänning, varvräknare
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Takklädsel
  • Invändig spegel
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Sätesmonterade joystickreglage
  • Mobilficka
  • Mugghållare
  • 12-V uttag
  • Fotvarvtalsreglage

HYDRAULIK

  • Valbart kontrollmönster – ISO eller H
  • Elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Elektrohydraulisk hydrostatisk transmissionsreglering och varvtalsgivarskydd
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Synglas för hydrauloljenivå

DRIVLINA

  • Cat C2.8T, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V:
  • Starthjälp med glödstift
  • Vätskekyld med direktinsprutning
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • Port för planerad oljeprovtagning (S·O·S SM), hydraulolja, ekologisk avtappning – kylvätska
  • Synglas för kylvätskenivå, Expansionskärl för kylare
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, hydraulisk retur
  • Filter, kanistertyp, motorolja
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Låsbart tanklock
  • Hydraulisk automatkylfläkt
  • Automatisk tomgång

ÖVRIGT

  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Telematik, Product Link, mobilnät
  • Motorhuv i stål med utbytbara lameller
  • Motorhuv – låsbar
  • Arbetsredskapsfäste
  • Cat ToughGuard™-slang

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Redskapsfäste: mekaniskt eller hydrauliskt
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum), eller trepunktsbälte
  • Däck: 12 × 16,5 eller 14 × 17,5

PRESTANDAPAKET

  • Prestandapaket HP5: XE-hydraulik

KOMFORTPAKET

  • Sluten hytt med värme och luftkonditionering: sidorutor, mugghållare, mobilficka, val av säte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning, luftfjädring, högt ryggstöd/ventilerat och uppvärmt med luftfjädring) och val av dörr (glas eller polykarbonatplast)

TEKNIKPAKET

  • T4 – Avancerad pekskärm, avancerade joystickreglage, startknapp, X-monterad mobilhållare och backkamera.
  • T5 – T4 + 2 ytterligare sidomonterade kameror.

RADIO

  • Radio, ingen – för maskiner med öppet tak och länder där Bluetooth® inte får användas
  • Inbyggd AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, Bluetooth-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.
  • Inbyggd DAB+-/AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång och Bluetooth-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link standardserie PL243
  • Product Link Elite series PLE643

KYLFLÄKT

  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran
  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran, med automatisk och manuell omvänt utblås

PAKET MED SKYDD OCH TÄTNINGAR

  • HD0 – Grundskydd och -tätning (motorluftinlopp, regnskydd, främre tätning mellan hytt och ram, samt påfyllningslucka till hydrauliken)
  • HD1 – Mellanpaket för skydd och tätning (HD0 + tätning på hyttens sidor, låsbar tanklucka, skydd för tiltcylindern, skydd under drivlinan). Viss utrustning kan variera beroende på region)
  • HD2 – Det mest omfattande paketet med skydd och tätningar (HD1 + turboskydd, avgasrörsskydd, skydd för dieselpartikelfilter (DPF), skydd för redskapsfästet, slutet skydd för drivlina, skydd för hydraulledningar, förrenare för motorns luftinlopp). Viss utrustning kan variera beroende på region.

270 XE Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Varningsljus, LED
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lyftöglor, 4-punkts
  • Lackering, specialanpassad
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth-nyckel
  • Vägledning för redskapsslang
  • Korrosionsskyddande beläggning

Jämför 270 XE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 270 XE slirstyrd lastare

Cat® 270 XE slirstyrd lastare

Cat® 270 XE slirstyrd lastare

Cat® 270 XE slirstyrd lastare
Cat® 270 XE slirstyrd lastare
Cat® 270 XE slirstyrd lastare