| Arbetsbredd | 53.3 tum 1354 mm |
| Arbetsdjup | 25–152 mm (1–6 tum) 25–152 mm (1–6 tum) |
| Vikt | 925.9 lb 420 kg |
| Total bredd | 70.4 tum 1789 mm |
| Höjd | 29.7 tum 755 mm |
| Längd | 37.6 tum 956 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Motordeplacement | 38.4 tum³ 629.09 cm³ |
| Trummans hastighet | 127 rpm vid 80 l/min (21 gallon/min) 127 rpm vid 80 l/min (21 gallon/min) |
| Antal härdade spetsar | 24 24 |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
Jordfräsar LT114
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Arbetsbredd
- 53.3 tum
- 1354 mm
- Arbetsdjup
- 25–152 mm (1–6 tum)
- 25–152 mm (1–6 tum)
- Vikt
- 925.9 lb
- 420 kg
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för LT114
Jämför LT114 med produkter som ofta jämförs.
Jordfräsar
LT114
Vald
- Arbetsbredd
- 53.3 tum
- 1354 mm
- Arbetsdjup
- 25–152 mm (1–6 tum)
- 25–152 mm (1–6 tum)
- Vikt
- 925.9 lb
- 420 kg
Jordfräsar
LT118
- Arbetsbredd
- 72.8 tum
- 1848 mm
- Arbetsdjup
- 25–152 mm (1–6 tum)
- 25–152 mm (1–6 tum)
- Vikt
- 925.9 lb
- 420 kg
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® LT18B jordfräs i arbete
Cat® 289D kompakt bandlastare och LT18B jordfräs i arbete