Översikt
Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Huvudspecifikationer
Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Visar 1-6 av 8
| Standardbom, längd | 60 tum 1524 mm |
| Skärbredd | 6 tum 152 mm |
| Kedjetyp | Standard Standard |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Total bredd | 74.8 tum 1901 mm |
| Total längd | 118.5 tum 3010 mm |
| Vikt | 1212.1 lb 549.8 kg |
| Total höjd | 30.9 tum 786 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi) |
| Drivaxelns varvtal vid maximalt flöde | 207 varv/min 207 varv/min |
| Sidoväxling | 22 tum 559 mm |
| Maximalt spel för jordborr | 21 tum 534 mm |
| Jordborrens diameter | 18 tum 457 mm |
| Skärbredder som tillval | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike
Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning
Cat® dikesgrävare i arbete