T109, hydraulisk sidoförflyttning

Kedjegrävare T109, hydraulisk sidoförflyttning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Standardbom, längd
36 tum
914 mm
Skärbredd
6 tum
152 mm
Kedjetyp
Standard
Standard

Översikt

Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Direkt drivsystem

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem bestående av en dubbelriktad motor av gerotortyp med variabel hastighet som ger optimal kedjehastighet, kedjedragkraft och ett högt vridmoment för bästa möjliga prestanda i många olika jordtyper.
Dubbel kedja av antiflextyp

Dubbel kedja av antiflextyp

Slitstark dubbel standardkedja av antiflextyp som eliminerar uppkomsten av slitagespel och ser till att tänderna hamnar i den mest effektiva vinkeln, vilket ger en jämn skärning och längre livslängd för tänderna.
Härdade och kupade tänder av volframkarbidstål

Härdade och kupade tänder av volframkarbidstål

Kupade tänder av volframkarbidstål med härdade ytor ger längre livslängd i många olika markförhållanden. Tänderna har mellanrum för bästa möjliga grävprestanda i de flesta jordtyper.
Hydraulisk eller manuell sidoförflyttning

Hydraulisk eller manuell sidoförflyttning

Hydraulisk eller manuell sidoförflyttning ger flexibilitet vid dikesgrävning nära byggnader eller hinder. Den hydrauliska sidoförflyttningen, som är standard på T315 (tillval på T109 och T112), styrs från förarhytten via den extra hydrauliska kretsens väljarreglage vid standardflöde.
Kedjetyper och skärbredder, tillval

Kedjetyper och skärbredder, tillval

Olika kedjetyper och skärbredder finns som tillval för specifika jordar, grävförhållanden och dikesbredder. Kedjetyperna är bland annat Standard, combo, Terminator och Rockfrost.

Produktspecifikation för T109, hydraulisk sidoförflyttning

Standardbom, längd 36 tum 914 mm
Skärbredd 6 tum 152 mm
Kedjetyp Standard Standard
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total bredd 56.1 tum 1426 mm
Total längd 92.4 tum 2348 mm
Vikt 1076.1 lb 488.1 kg
Total höjd 30.9 tum 786 mm
Optimalt hydraulflöde 42-86 l/min (11-23 gallon/min) 42-86 l/min (11-23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Drivaxelns varvtal vid maximalt flöde 203 rpm 203 rpm
Sidoväxling 16.5 tum 419 mm
Maximalt spel för jordborr 21 tum 534 mm
Jordborrens diameter 18 tum 457 mm
Skärbredder som tillval 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum)

Jämför T109, hydraulisk sidoförflyttning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike

Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning

Cat® dikesgrävare i arbete

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike
Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning
Cat® dikesgrävare i arbete