| Standardbom, längd | 36 tum 914 mm |
| Skärbredd | 6 tum 152 mm |
| Kedjetyp | Terminator Terminator |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Total bredd | 56.1 tum 1426 mm |
| Total längd | 92.4 tum 2348 mm |
| Vikt | 1076.1 lb 488.1 kg |
| Total höjd | 30.9 tum 786 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Drivaxelns varvtal vid maximalt flöde | 203 varv/min 203 varv/min |
| Sidoväxling | 16.5 tum 419 mm |
| Maximalt spel för jordborr | 21 tum 534 mm |
| Jordborrens diameter | 18 tum 457 mm |
| Skärbredder som tillval | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) |
Kedjegrävare T109, hydraulisk sidoförflyttning
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Standardbom, längd
- 36 tum
- 914 mm
- Skärbredd
- 6 tum
- 152 mm
- Kedjetyp
- Terminator
- Terminator
Översikt
Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för T109, hydraulisk sidoförflyttning
Jämför T109, hydraulisk sidoförflyttning med produkter som ofta jämförs.
Kedjegrävare
T109, hydraulisk sidoförflyttning
Vald
- Standardbom, längd
- 36 tum
- 914 mm
- Skärbredd
- 6 tum
- 152 mm
- Kedjetyp
- Terminator
- Terminator
Kedjegrävare
T109, hydraulisk sidoförflyttning
- Standardbom, längd
- 36 tum
- 914 mm
- Skärbredd
- 6 tum
- 152 mm
- Kedjetyp
- Kombo
- Kombo
Kedjegrävare
T109, hydraulisk sidoförflyttning
- Standardbom, längd
- 36 tum
- 914 mm
- Skärbredd
- 6 tum
- 152 mm
- Kedjetyp
- Rockfrost
- Rockfrost
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike
Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning
Cat® dikesgrävare i arbete