Översikt
Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Huvudspecifikationer
Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Visar 1-6 av 8
| Standardbom, längd | 48 tum 1219 mm |
| Skärbredd | 6 tum 152 mm |
| Kedjetyp | Rockfrost Rockfrost |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Total bredd | 74.8 tum 1901 mm |
| Total längd | 106.5 tum 2705 mm |
| Vikt | 1184.1 lb 537.09 kg |
| Total höjd | 30.9 tum 786 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Drivaxelns varvtal vid maximalt flöde | 203 varv/min 203 varv/min |
| Sidoväxling | 22 tum 559 mm |
| Maximalt spel för jordborr | 21 tum 534 mm |
| Jordborrens diameter | 18 tum 457 mm |
| Skärbredder som tillval | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike
Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning
Cat® dikesgrävare i arbete