2,8 m (9 fot)

Snövingar 2,8 m (9 fot)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd (stängda vingar)
108.5 tum
2756 mm
Total bredd (stängda vingar)
116.2 tum
2951 mm
Total bredd (öppna vingar)
173.7 tum
4411 mm

Översikt

Med separat styrning och vinkling av vingarna kan redskapet konfigureras för att passa alla behov och situationer.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 12

Svängt hyvelblad

Svängt hyvelblad

Det böjda hyvelbladet vänder på snön och för den åt sidan, vilket minimerar mängden snö som fastnar och spiller över kanten.
Justerbara bakre slirplattor

Justerbara bakre slirplattor

Justerbara slirplattor minskar risken för urholkning av ytan som plogas, möjliggör bättre förarkontroll och upprätthåller ett konstant skärstålsdjup.
Sidoflytläge

Sidoflytläge

Sidoflytläget gör att plogen kan vrida sig upp till fem grader runt plogramen, så att bladet kan följa underlagets konturer och ploga mer effektivt.
Justerbara vippkanter

Justerbara vippkanter

Justerbara vippkanter är inbyggda i varje skopvinge. Det avdelade hyvelbladet fjädrar tillbaka vid kontakt med hinder du inte ser, vilket minimerar risken för skador på vingen och maskinen.
Bultmonterat och räfflat fotsteg

Bultmonterat och räfflat fotsteg

Med det bultmonterade och räfflade fotsteget kan föraren kliva in i maskinens hytt säkert och ergonomiskt. Det är även enkelt att byta ut om det skulle skadas.
Roterande manöverdon

Roterande manöverdon

Vingarna kan rotera 180 grader för maximal mångsidighet. Båda vingarna styrs oberoende av varandra. Användningen av manöverdon snarare än cylindrar skyddar även komponenterna bättre mot skador.

Produktspecifikation för 2,8 m (9 fot)

Arbetsbredd (stängda vingar) 108.5 tum 2756 mm
Total bredd (stängda vingar) 116.2 tum 2951 mm
Total bredd (öppna vingar) 173.7 tum 4411 mm
Arbetsbredd (öppna vingar) 173.7 tum 4411 mm
Vikt 1951.1 lb 885 kg
Längd 67.1 tum 1705 mm
Total höjd 36 tum 915 mm
Hydraulisk vinkelinställning – vänster/höger om mittläget ±35 grader ±35 grader
Flyta ±5 grader ±5 grader
Vingrotation 180 grader 180 grader
Optimalt hydraulflöde 76–87 l/min (20–23 gpm) 76–87 l/min (20–23 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–230 bar (2 800–3 300 psi) 200–230 bar (2 800–3 300 psi)
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Typ av vippkant Stål Stål
Höjd på vippkant 5.1 tum 130 mm
Antal vippkanter 1 1
Hydraulik Standardflöde med elektronik med 14 stift Standardflöde med elektronik med 14 stift

Jämför 2,8 m (9 fot) med produkter som ofta jämförs.