| Arbetsbredd | 192 tum 4877 mm |
| Vikt | 3249.6 lb 1474 kg |
| Längd | 62 tum 1574 mm |
| Hyvelbladshöjd | 34.6 tum 878 mm |
| Total höjd | 44.4 tum 1128 mm |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
| Typ av vippkant | Gummi med vippkant Gummi med vippkant |
| Höjd på vippkant | 7.6 tum 193.5 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
| Total bredd | 198.7 tum 5048 mm |
Raka snöplogar 4,87 m (16 fot)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Arbetsbredd
- 192 tum
- 4877 mm
- Vikt
- 3249.6 lb
- 1474 kg
- Längd
- 62 tum
- 1574 mm
Översikt
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 4,87 m (16 fot)
Jämför 4,87 m (16 fot) med produkter som ofta jämförs.
Snöprodukter
4,87 m (16 fot)
Vald
- Arbetsbredd
- 192 tum
- 4877 mm
- Vikt
- 3249.6 lb
- 1474 kg
- Längd
- 62 tum
- 1574 mm
Snöprodukter
4,87 m (16 fot)
- Arbetsbredd
- 192 tum
- 4877 mm
- Vikt
- 3421.6 lb
- 1552 kg
- Längd
- 62 tum
- 1574 mm
Snöprodukter
4,87 m (16 fot)
- Arbetsbredd
- 192 tum
- 4877 mm
- Vikt
- 3112.9 lb
- 1412 kg
- Längd
- 76.6 tum
- 1945 mm
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
Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.
Cat®-snöplogar får jobbet gjort.