Översikt
Med separat styrning och vinkling av vingarna kan redskapet konfigureras för att passa alla behov och situationer.
Huvudspecifikationer
Med separat styrning och vinkling av vingarna kan redskapet konfigureras för att passa alla behov och situationer.
Visar 1-6 av 12
| Arbetsbredd (stängda vingar) | 145 tum 3683 mm |
| Total bredd (stängda vingar) | 151.8 tum 3855 mm |
| Total bredd (öppna vingar) | 219.5 tum 5575 mm |
| Arbetsbredd (öppna vingar) | 219.5 tum 5575 mm |
| Vikt | 4728.9 lb 2145 kg |
| Längd | 87.6 tum 2224 mm |
| Total höjd | 54.9 tum 1395 mm |
| Hydraulisk vinkelinställning – vänster/höger om mittläget | ±36 grader ±36 grader |
| Flyta | ±5 grader ±5 grader |
| Vingrotation | 180 grader 180 grader |
| Optimalt hydraulflöde | 90-190 l/min (24-50 gpm) 90-190 l/min (24-50 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi) |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
| Typ av vippkant | Stål Stål |
| Höjd på vippkant | 5.3 tum 135 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
| Hydraulik | 3. Ventil 3. Ventil |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger