Översikt
Robust konstruktion för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Bredd | 144 tum 3658 mm |
| Vinklad bredd | 118 tum 2996 mm |
| Vikt | 2180.4 lb 989 kg |
| Total höjd | 41.4 tum 1051 mm |
| Bladhöjd | 35 tum 888 mm |
| Längd | 54.5 tum 1385 mm |
| Hydraulisk vinkelinställning – vänster/höger om mittläget | ±35 grader ±35 grader |
| Flyta | ±5 grader ±5 grader |
| Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
| Typ av vippkant | Stål Stål |
| Höjd på vippkant | 7.6 tum 194 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s verktyg för snöröjning samarbetar mot väder och vind