Översikt
Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 10
| Insugsbredd | 76.5 tum 1614 mm |
| Total bredd | 85.9 tum 1877 mm |
| Vikt | 1016.3 lb 512 kg |
| Total höjd | 72.6 tum 1843 mm |
| Total längd | 37.4 tum 951 mm |
| Hydraulik | XHP/XE XHP/XE |
| Optimalt hydraulflöde | 125-150 l/min (33-40 gpm) 125-150 l/min (33-40 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 200–280 bar (2 800–4 100 psi) 200–280 bar (2 800–4 100 psi) |
| Skärhöjd | 34.1 tum 867 mm |
| Maximal vevarmslängd | 40 ft 12.2 m |
| Skruvdiameter | 18 tum 457 mm |
| Kompressorhjulfläktens diameter | 25 tum 635 mm |
| Kompressorhjulfläktens bredd | 8.7 tum 222 mm |
| Vridbart utkast | 270 grader 270 grader |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger