3,0 m (10 fot)

Snöplogar 3,0 m (10 fot)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
120 tum
3048 mm
Vinklad bredd
98.3 tum
2497 mm
Vikt
1988.6 lb
902 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Hydraulisk vinkelinställning

Hydraulisk vinkelinställning

Hydraulisk vinkelinställning upp till 35 grader för att föra snön till maskinens avsedda sida.
Räfflat hyvelblad

Räfflat hyvelblad

Ett räfflat hyvelblad rullar och vänder snön, vilket maximerar mängden material som flyttas av snöplogen och förbättrar produktiviteten genom att minimalt med snö fastnar på ytan.
Bladflytläge

Bladflytläge

Bladflytfunktionen gör att plogen kan vrida sig upp till fem grader runt plogramen vilket gör att bladet kan följa ytkonturer och ploga mer effektivt. Flytläge kan enkelt justeras med bara fyra bultar på verktygsramen.
Justerbara slirplattor och slirplåtar

Justerbara slirplattor och slirplåtar

Justerbara slirplattor på slirstyrda lastare (SSL), kompakta bandlastare (CTL) och allterränglastare (MTL) ger bättre förarkontroll och bibehåller ett konstant skärstålsdjup. Större modeller är utrustade med bultmonterade slirplåtar. Båda slirplattekonstruktionerna minskar risken för urholkning av ytan som plogas.
Två skärstål

Två skärstål

Cat®:s snöplogar är utrustade med upp till två skärstål och ett vippkantsystem i basen. Det avdelade hyvelbladet fjädrar tillbaka vid kontakt med hinder du inte ser vilket minimerar risken för skador på snöplogen och maskinen.
Bultmonterat fotsteg

Bultmonterat fotsteg

Bultmonterat fotsteg på SSL/CTL/MTL-modellerna ger säker och ergonomisk ingång till maskinens hytt, och byts enkelt ut om det är skadat.

Produktspecifikation för 3,0 m (10 fot)

Bredd 120 tum 3048 mm
Vinklad bredd 98.3 tum 2497 mm
Vikt 1988.6 lb 902 kg
Total höjd 41.4 tum 1051 mm
Bladhöjd 35 tum 888 mm
Längd 54.5 tum 1385 mm
Hydraulisk vinkelinställning – vänster/höger om mittläget ±35 grader ±35 grader
Flyta ±5 grader ±5 grader
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Typ av vippkant Stål Stål
Höjd på vippkant 7.6 tum 194 mm
Antal vippkanter 2 2

Jämför 3,0 m (10 fot) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s verktyg för snöröjning samarbetar mot väder och vind

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s verktyg för snöröjning samarbetar mot väder och vind

Se aktuella erbjudanden för  3,0 m (10 fot)

Visa fler erbjudanden