3,66 m (12 fot)

Raka snöplogar 3,66 m (12 fot)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
144 tum
3658 mm
Vikt
4111.6 lb
1865 kg
Längd
50.4 tum
1279 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Justerbart vippkantsystem

Justerbart vippkantsystem

De flesta av Cat®:s snöplogar är utrustade med upp till två skärstål och ett vippkantsystem i basen. Det avdelade hyvelbladet fjädrar tillbaka vid kontakt med hinder du inte ser vilket minimerar risken för skador på snöplogen och maskinen. Ett alternativ med gummiskärstål utan vipputlösning finns tillgängligt i storlekarna 2,6m (8fot), 3,2m (10fot) och 3,8m (12fot) som passar alla modeller som använder ett redskapsfäste för slirstyrd lastare.
Skärstålsalternativ

Skärstålsalternativ

Bultmonterade skärstål av gummi eller stål finns tillgängliga för alla plogstorlekar. Gummikanter minimera skador på ytan som plogas medan stålkanter kan skära eller slunga iväg hårt packad snö eller is.
Effektiv sidoväggskonstruktion

Effektiv sidoväggskonstruktion

Effektivt sidoväggsstöd och det stora torsionsröret över hyvelbladet ger lång livslängd och höga prestanda i den mest krävande snöröjningen. Stöd på utsidan är utformat för att minimera att snön fastnar på hyvelbladet, samt för att ge utmärkt stöd till utvändiga plogsektioner.
Justerbara slirplattor

Justerbara slirplattor

Justerbara slirplattor möjliggör justering av skärstålshöjden för att bibehålla ett konstant skärstålsdjup.
Räfflat hyvelblad

Räfflat hyvelblad

Ett räfflat hyvelblad rullar och vänder snön, vilket maximerar snöplogens kapacitet och förbättrar produktiviteten genom att minimalt med snö fastnar på ytan.
Bultmonterat fotsteg

Bultmonterat fotsteg

Bultmonterat fotsteg ger säker och ergonomisk tillgång till maskinens hytt, och byts enkelt ut om det är skadat.

Produktspecifikation för 3,66 m (12 fot)

Arbetsbredd 144 tum 3658 mm
Vikt 4111.6 lb 1865 kg
Längd 50.4 tum 1279 mm
Hyvelbladshöjd 35.7 tum 906 mm
Total höjd 38.4 tum 975 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Typ av vippkant Gummi med vippkant Gummi med vippkant
Höjd på vippkant 5.4 tum 137 mm
Antal vippkanter 2 2
Total bredd 150.7 tum 3829 mm

Jämför 3,66 m (12 fot) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.

Cat®-snöplogar får jobbet gjort.

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.
Cat®-snöplogar får jobbet gjort.

Se aktuella erbjudanden för  3,66 m (12 fot)

Visa fler erbjudanden