3,66 m (12 fot)

Bakåtdragningsredskap 3,66 m (12 fot)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ
Balk för bakåtdragning
Balk för bakåtdragning
Total bredd
146.4 tum
3718.5 mm
Arbetsbredd
144 tum
3658 mm

Översikt över funktionerna

Skärstålsalternativ

Skärstålsalternativ

Bultmonterade skärstål av gummi eller stål finns tillgängliga för alla bakåtdragningstillämpningar. Gummikanter minimera skador på ytan som plogas medan stålkanter kan skära eller slunga iväg hårt packad snö eller is.
Stort torsionsrör

Stort torsionsrör

Det stora torsionsröret garanterar en lång livslängd och stor kapacitet.
Centrerat strukturellt stöd

Centrerat strukturellt stöd

Det centrerade strukturella stödet ger styvhet och stöd i hela framkanten.

Produktspecifikation för 3,66 m (12 fot)

Typ Balk för bakåtdragning Balk för bakåtdragning
Total bredd 146.4 tum 3718.5 mm
Arbetsbredd 144 tum 3658 mm
Vikt 509.9 lb 231.3 kg
Längd 33.2 tum 844 mm
Total höjd 16 tum 406 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Typ av vippkant Gummi med vippkant Gummi med vippkant
Höjd på vippkant 6 tum 153 mm
Antal vippkanter 2 2

Jämför 3,66 m (12 fot) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  3,66 m (12 fot)

Visa fler erbjudanden