| Typ | Balk för bakåtdragning Balk för bakåtdragning |
| Total bredd | 98.5 tum 2501 mm |
| Arbetsbredd | 96 tum 2438 mm |
| Vikt | 390.2 lb 177 kg |
| Längd | 33.2 tum 844 mm |
| Total höjd | 16 tum 406 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Typ av vippkant | Stål med vippkant Stål med vippkant |
| Höjd på vippkant | 6 tum 153 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
Snöredskap 2,44 m (8 fot)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 98.5 tum
- 2501 mm
- Arbetsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
Översikt
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 2,44 m (8 fot)
Jämför 2,44 m (8 fot) med produkter som ofta jämförs.
Snöredskap
2,44 m (8 fot)
Vald
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 98.5 tum
- 2501 mm
- Arbetsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
Snöredskap
2,44 m (8 fot)
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 98.5 tum
- 2501 mm
- Arbetsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
Snöredskap
3,05 m (10 fot)
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 122.4 tum
- 3109 mm
- Arbetsbredd
- 120 tum
- 3048 mm
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger