3,66 m (12 fot)

Bakåtdragningsredskap 3,66 m (12 fot)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ
Balk för bakåtdragning
Balk för bakåtdragning
Total bredd
146.4 tum
3718.5 mm
Arbetsbredd
144 tum
3658 mm

Översikt

Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.

Produktspecifikation för 3,66 m (12 fot)

Typ Balk för bakåtdragning Balk för bakåtdragning
Total bredd 146.4 tum 3718.5 mm
Arbetsbredd 144 tum 3658 mm
Vikt 410.1 lb 186 kg
Längd 33.2 tum 844 mm
Total höjd 16 tum 406 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Typ av vippkant Stål med vippkant Stål med vippkant
Höjd på vippkant 6 tum 153 mm
Antal vippkanter 2 2

Jämför 3,66 m (12 fot) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  3,66 m (12 fot)

Visa fler erbjudanden