Översikt
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Huvudspecifikationer
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
| Typ | Balk för bakåtdragning Balk för bakåtdragning |
| Total bredd | 122.4 tum 3109 mm |
| Arbetsbredd | 120 tum 3048 mm |
| Vikt | 425.1 lb 192.8 kg |
| Längd | 33.2 tum 844 mm |
| Total höjd | 16 tum 406 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Typ av vippkant | Gummi med vippkant Gummi med vippkant |
| Höjd på vippkant | 6 tum 153 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger