| Typ | Balk för bakåtdragning Balk för bakåtdragning |
| Total bredd | 98.5 tum 2501 mm |
| Arbetsbredd | 96 tum 2438 mm |
| Vikt | 350.1 lb 158.8 kg |
| Längd | 33.2 tum 844 mm |
| Total höjd | 16 tum 406 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Typ av vippkant | Gummi med vippkant Gummi med vippkant |
| Höjd på vippkant | 6 tum 153 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
Bakåtdragningsredskap 2,44 m (8 fot)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 98.5 tum
- 2501 mm
- Arbetsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
Översikt
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 2,44 m (8 fot)
Jämför 2,44 m (8 fot) med produkter som ofta jämförs.
Snöredskap
2,44 m (8 fot)
Vald
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 98.5 tum
- 2501 mm
- Arbetsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
Snöredskap
2,44 m (8 fot)
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 98.5 tum
- 2501 mm
- Arbetsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
Snöredskap
3,05 m (10 fot)
- Typ
- Balk för bakåtdragning
- Balk för bakåtdragning
- Total bredd
- 122.4 tum
- 3109 mm
- Arbetsbredd
- 120 tum
- 3048 mm