Översikt
Två oberoende styrda blad som kan vinklas hydrauliskt i fem olika bladkonfigurationer för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.
Huvudspecifikationer
Två oberoende styrda blad som kan vinklas hydrauliskt i fem olika bladkonfigurationer för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.
Visar 1-6 av 9
| Rak bredd | 60 tum 1524 mm |
| Vinklad bredd | 53 tum 1346 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| V-bredd – skopläge | 54 tum 1372 mm |
| V-bredd – plogläge | 58.4 tum 1483 mm |
| Vikt | 639.3 lb 290 kg |
| Bladhöjd | 29 tum 737 mm |
| Total höjd | 32.5 tum 826 mm |
| Längd | 52 tum 1320 mm |
| Hydraulisk vinkelinställning – vänster/höger om mittläget | ±35 grader ±35 grader |
| Flyta | ±5 grader ±5 grader |
| Optimalt hydraulflöde | 57–76 l/min (15–20 gallon/min) 57–76 l/min (15–20 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Antal vippkanter | 2 2 |
| Typ av vippkant | Stål Stål |
| Höjd på vippkant | 4 tum 101 mm |
| Höjd på vippkant | 3.3 tum 83 mm |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat-V-plog som plogar genom snö
Cat-V-plog som flyttar snö med ett vinklat blad
Cat-V-plog som skjuter snö med en skopa