Studiobilder

Snöslungor SR421

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Insugsbredd
76.5 tum
1942 mm
Total bredd
85.9 tum
2181 mm
Vikt
1016.3 lb
535 kg

Översikt

Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.

Produktspecifikation för SR421

Insugsbredd 76.5 tum 1942 mm
Total bredd 85.9 tum 2181 mm
Vikt 1016.3 lb 535 kg
Total höjd 72.6 tum 1843 mm
Total längd 37.4 tum 951 mm
Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Optimalt hydraulflöde 125-150 l/min (33-40 gpm) 125-150 l/min (33-40 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–280 bar (2 800–4 100 psi) 200–280 bar (2 800–4 100 psi)
Skärhöjd 34.1 tum 867 mm
Maximal vevarmslängd 40 ft 12.2 m
Skruvdiameter 18 tum 457 mm
Kompressorhjulfläktens diameter 25 tum 635 mm
Kompressorhjulfläktens bredd 8.7 tum 222 mm
Vridbart utkast 270 grader 270 grader

Jämför SR421 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View

Se aktuella erbjudanden för  SR421

Visa fler erbjudanden