Studiobilder

Raka snöplogar 2,44 m (8 fot)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
96 tum
2438 mm
Vikt
778.2 lb
353 kg
Längd
43.7 tum
1109 mm

Översikt

Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.

Produktspecifikation för 2,44 m (8 fot)

Arbetsbredd 96 tum 2438 mm
Vikt 778.2 lb 353 kg
Längd 43.7 tum 1109 mm
Hyvelbladshöjd 36 tum 914 mm
Total höjd 36 tum 914 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Typ av vippkant Gummi med fixerad kant Gummi med fixerad kant
Total bredd 100.5 tum 2553 mm

Jämför 2,44 m (8 fot) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.

Cat®-snöplogar får jobbet gjort.

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.
Cat®-snöplogar får jobbet gjort.

Se aktuella erbjudanden för  2,44 m (8 fot)

Visa fler erbjudanden