SR121

SR121 Snöslungor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Insugsbredd
76.5 tum
1942 mm
Total bredd
85.9 tum
2181 mm
Vikt
974.4 lb
501 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.
Tvåstegsdesign

Tvåstegsdesign

Tvåstegskonstruktion som använder både skruv och utkastarhjul för att kunna röja större mängder snö snabbt och effektivt. Matarskruven och kompressorhjulet är vändbara, vilket gör att föraren kan avlägsna igensättningar utan att lämna maskinen.
Kompressorhjul av fläkttyp

Kompressorhjul av fläkttyp

För smidig drift och kontinuerligt flöde i olika snöförhållanden.
Hydraulreglage

Hydraulreglage

Utblås och avvisare styrs med maskinjoystickar. Inga extra ledningar eller beslag behöver anslutas. Full maskinkontroll med enkel "plug-and-play".
Vridbart utkast och riktare

Vridbart utkast och riktare

Kan vridas 270 grader för snökastning framåt eller i sidled, samt för att förhindra att snö blåser mot föraren. Hydrauliskt styrd riktare som gör det enkelt att kontrollera hur långt snön kastas.
Förlängt utkast

Förlängt utkast

Förbättrar sikten och tillåter ett fullständigt rörelseomfång på kompakta hjullastare.

Produktspecifikation för SR121

Insugsbredd 76.5 tum 1942 mm
Total bredd 85.9 tum 2181 mm
Vikt 974.4 lb 501 kg
Total höjd 72.6 tum 1843 mm
Total längd 37.4 tum 951 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm)
Optimalt hydraultryck 230 bar (3 335,9 psi) 230 bar (3 335,9 psi)
Skärhöjd 34.1 tum 867 mm
Maximal vevarmslängd 40 ft 12.2 m
Skruvdiameter 18 tum 457 mm
Kompressorhjulfläktens diameter 25 tum 635 mm
Kompressorhjulfläktens bredd 8.7 tum 222 mm
Vridbart utkast 270 grader 270 grader

Jämför SR121 med produkter som ofta jämförs.
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
360 View