| Arbetsbredd | 144 tum 3658 mm |
| Vikt | 952.4 lb 432 kg |
| Längd | 43.7 tum 1109 mm |
| Hyvelbladshöjd | 36 tum 914 mm |
| Total höjd | 36 tum 914 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Typ av vippkant | Gummi med fixerad kant Gummi med fixerad kant |
| Total bredd | 148.5 tum 3772 mm |
Raka snöplogar 3,66 m (12 fot)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Arbetsbredd
- 144 tum
- 3658 mm
- Vikt
- 952.4 lb
- 432 kg
- Längd
- 43.7 tum
- 1109 mm
Översikt
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 3,66 m (12 fot)
Jämför 3,66 m (12 fot) med produkter som ofta jämförs.
Snöprodukter
3,66 m (12 fot)
Vald
- Arbetsbredd
- 144 tum
- 3658 mm
- Vikt
- 952.4 lb
- 432 kg
- Längd
- 43.7 tum
- 1109 mm
Snöprodukter
3,66 m (12 fot)
- Arbetsbredd
- 144 tum
- 3658 mm
- Vikt
- 2184.8 lb
- 991 kg
- Längd
- 69.1 tum
- 1755 mm
Snöprodukter
3,66 m (12 fot)
- Arbetsbredd
- 144 tum
- 3658 mm
- Vikt
- 4111.6 lb
- 1865 kg
- Längd
- 50.4 tum
- 1279 mm
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
Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.
Cat®-snöplogar får jobbet gjort.