4,26 m (14 fot)

4,26 m (14 fot) Raka snöplogar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
168 tum
4267 mm
Vikt
3018.1 lb
1369 kg
Längd
62 tum
1574 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Justerbart vippkantsystem

Justerbart vippkantsystem

De flesta av Cat®:s snöplogar är utrustade med upp till två skärstål och ett vippkantsystem i basen. Det avdelade hyvelbladet fjädrar tillbaka vid kontakt med hinder du inte ser vilket minimerar risken för skador på snöplogen och maskinen. Ett alternativ med gummiskärstål utan vipputlösning finns tillgängligt i storlekarna 2,6m (8fot), 3,2m (10fot) och 3,8m (12fot) som passar alla modeller som använder ett redskapsfäste för slirstyrd lastare.
Skärstålsalternativ

Skärstålsalternativ

Bultmonterade skärstål av gummi eller stål finns tillgängliga för alla plogstorlekar. Gummikanter minimera skador på ytan som plogas medan stålkanter kan skära eller slunga iväg hårt packad snö eller is.
Effektiv sidoväggskonstruktion

Effektiv sidoväggskonstruktion

Effektivt sidoväggsstöd och det stora torsionsröret över hyvelbladet ger lång livslängd och höga prestanda i den mest krävande snöröjningen. Stöd på utsidan är utformat för att minimera att snön fastnar på hyvelbladet, samt för att ge utmärkt stöd till utvändiga plogsektioner.
Justerbara slirplattor

Justerbara slirplattor

Justerbara slirplattor möjliggör justering av skärstålshöjden för att bibehålla ett konstant skärstålsdjup.
Räfflat hyvelblad

Räfflat hyvelblad

Ett räfflat hyvelblad rullar och vänder snön, vilket maximerar snöplogens kapacitet och förbättrar produktiviteten genom att minimalt med snö fastnar på ytan.
Bultmonterat fotsteg

Bultmonterat fotsteg

Bultmonterat fotsteg ger säker och ergonomisk tillgång till maskinens hytt, och byts enkelt ut om det är skadat.

Produktspecifikation för 4,26 m (14 fot)

Arbetsbredd 168 tum 4267 mm
Vikt 3018.1 lb 1369 kg
Längd 62 tum 1574 mm
Hyvelbladshöjd 34.6 tum 878 mm
Total höjd 44.4 tum 1128 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Typ av vippkant Gummi med vippkant Gummi med vippkant
Höjd på vippkant 7.6 tum 193.5 mm
Antal vippkanter 2 2
Total bredd 174.8 tum 4439 mm

Jämför 4,26 m (14 fot) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.

Cat®-snöplogar får jobbet gjort.

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.
Cat®-snöplogar får jobbet gjort.

Se aktuella erbjudanden för  4,26 m (14 fot)

Visa fler erbjudanden