3,1 m (10 fot)

3,1 m (10 fot) Snövingar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd (stängda vingar)
121.3 tum
3082 mm
Total bredd (stängda vingar)
128.1 tum
3254 mm
Total bredd (öppna vingar)
195.9 tum
4977 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 12

Svängt hyvelblad

Svängt hyvelblad

Det böjda hyvelbladet vänder på snön och för den åt sidan, vilket minimerar mängden snö som fastnar och spiller över kanten.
Bakre skidskor

Bakre skidskor

Justerbara slirplattor minskar risken för urholkning av ytan som plogas, möjliggör bättre förarkontroll och upprätthåller ett konstant skärstålsdjup.
Lateral och framåt/akter-flottör

Lateral och framåt/akter-flottör

Snow Wing kan flyta från vänster till höger och fram och bak för att upprätthålla markkontakt för rena pass.
Justerbara vippkanter

Justerbara vippkanter

Justerbara vippkanter är inbyggda i varje skopvinge. Det avdelade hyvelbladet fjädrar tillbaka vid kontakt med hinder du inte ser, vilket minimerar risken för skador på vingen och maskinen.
Justerbar flödesreglering

Justerbar flödesreglering

Justerbar flödeskontroll möjliggör manuell justering av hastigheten vingarna rör sig och vinkeln uppstår. Styrningen på maskinen är proportionell, men de tre ventilerna, en för varje vinge och en för vinkel, möjliggör ytterligare förfining av hastigheten.
Roterande manöverdon

Roterande manöverdon

Vingarna kan rotera 180 grader för maximal mångsidighet. Båda vingarna styrs oberoende av varandra. Användningen av manöverdon snarare än cylindrar skyddar även komponenterna bättre mot skador.

Produktspecifikation för 3,1 m (10 fot)

Arbetsbredd (stängda vingar) 121.3 tum 3082 mm
Total bredd (stängda vingar) 128.1 tum 3254 mm
Total bredd (öppna vingar) 195.9 tum 4977 mm
Arbetsbredd (öppna vingar) 195.9 tum 4977 mm
Vikt 4398.2 lb 1995 kg
Längd 87.6 tum 2224 mm
Total höjd 54.9 tum 1395 mm
Hydraulisk vinkelinställning – vänster/höger om mittläget ±36 grader ±36 grader
Flyta ±5 grader ±5 grader
Vingrotation 180 grader 180 grader
Optimalt hydraulflöde 90-190 l/min (24-50 gpm) 90-190 l/min (24-50 gpm)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Typ av vippkant Stål Stål
Höjd på vippkant 5.3 tum 135 mm
Antal vippkanter 2 2
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 3,1 m (10 fot) med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  3,1 m (10 fot)

Visa fler erbjudanden