Översikt
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Huvudspecifikationer
Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.
Visar 1-6 av 7
| Arbetsbredd | 168 tum 4267 mm |
| Vikt | 2879.2 lb 1306 kg |
| Längd | 76.6 tum 1945 mm |
| Hyvelbladshöjd | 34.6 tum 878 mm |
| Total höjd | 42.8 tum 1086 mm |
| Typ av gränssnitt | Skopfäste Skopfäste |
| Typ av vippkant | Gummi med vippkant Gummi med vippkant |
| Höjd på vippkant | 7.6 tum 193.5 mm |
| Antal vippkanter | 2 2 |
| Total bredd | 174.8 tum 4439 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 289D kompakt bandlastare och snöplogar i arbete i Colorado.
Cat®-snöplogar får jobbet gjort.