S308

Saxar S308

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Tryckkraft vid käftarnas spets
43.3 Short ton
385 kN
Vridning
360 grader
360 grader
Käftöppning
9.4 tum
240 mm

Översikt

Perfekt för rivningsarbeten inomhus.

Produktspecifikation för S308

Tryckkraft vid käftarnas spets 43.3 Short ton 385 kN
Vridning 360 grader 360 grader
Käftöppning 9.4 tum 240 mm
Käftdjup 11.4 tum 290 mm
Käftbredd – rörlig 2.4 tum 60 mm
Käftbredd – fast 9.1 tum 230 mm
Cykeltid – stängning 2,5 sekunder 2,5 sekunder
Cykeltid – öppning 3,5 sekunder 3,5 sekunder
Rotationskrets – Max. flöde 5.3 gpm 20 l/min
Rotationskrets – Max. avlastningstryck 2900.8 psi 20000 kPa
Skärkrets – Max. flöde 15.9 gpm 60 l/min
Skärkrets – Max. avlastningstryck 3626 psi 25000 kPa
Tryckkraft längst in i käftöppning 203.7 Short ton 1812 kN
Tryckkraft vid käftarnas avvinkling 73.4 Short ton 653 kN
Vikt 1212.5 lb 550 kg
Höjd 26.3 tum 667 mm
Längd 67.3 tum 1709 mm
Bredd 15.4 tum 390 mm

Jämför S308 med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  S308

Visa fler erbjudanden