S3070

S3070 Saxar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt, bommonterad
15578 lb
7065 kg
Vikt, stickmonterad
15259 lb
6920 kg
Bredd
46 tum
1160 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Klipp mer, klipp snabbare

Klipp mer, klipp snabbare

Bearbeta fler ton per timme och tjäna mer pengar. Cats saxar skär effektivt och kan hantera allt från stålstrukturer till kablar och plåtskrot. Tack var funktionen för full rotation får föraren total kontroll och klipper mer samtidigt som maskinen rör sig mindre.
Tåligare än allt i skrothögen

Tåligare än allt i skrothögen

Den här saxen från Cat är tillverkad med en strukturell säkerhetsfaktor som är nästan dubbelt så hög som hos vissa konkurrenter och klarar alla typer av arbeten. Kallhärdade stålstrukturer och en massiv käft är bara några av de inbyggda hållbarhetsegenskaperna. Dessutom är cylinder och hydraulik helt skyddade inuti saxen genom hela klippcykeln.
En skiftnyckel räcker

En skiftnyckel räcker

Cat-saxen är konstruerad för enklare underhåll. Skärblad och stickspets är utbytbara oberoende av varandra med hjälp av handverktyg. Smörjning kan utföras på marknivå – ingen stege behövs! Och samtliga hydraulsystem kan servas med saxen monterad på maskinen – vilket innebär att du lägger mindre tid på service och mer på arbete.
En enda leverantör

En enda leverantör

Endast Cat kan erbjuda ett komplett skrothanteringssystem: skrotsax, grävmaskin och hydraulik, samtliga konstruerade för ditt behov. Dessutom finns det ett ställe att vända sig till när du behöver support – din lokala Cat-återförsäljare, som är en del av världens mest effektiva återförsäljarnät.

Produktspecifikation för S3070

Vikt, bommonterad 15578 lb 7065 kg
Vikt, stickmonterad 15259 lb 6920 kg
Bredd 46 tum 1160 mm
Käftbredd – fast 21 tum 546 mm
Käftbredd – rörlig 6 tum 158 mm
Käftöppning 32.2 tum 819 mm
Käftdjup 30 tum 755 mm
Tryckkraft längst in i käftöppning 1016 ton-f 9037 kN
Tryckkraft vid käftarnas avvinkling 436 ton-f 3880 kN
Tryckkraft vid käftarnas spets 237 ton-f 2110 kN
Skärkrets – Max. avlastningstryck 5075 psi 35000 kPa
Skärkrets – Max. flöde 140 gpm 530 l/min
Rotationskrets – Max. avlastningstryck 2030 psi 14000 kPa
Rotationskrets – Max. flöde 21.1 gpm 80 l/min

Jämför S3070 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

S3070

Bilder

Bilder

Bilder

S3070
Bilder
Bilder
Bilder

Cat skrot- och demoleringssaxar

Cat skrot- och demoleringssaxar

360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken