Med Cat® 395 hydraulgrävmaskiner på band får du klassledande produktion med fenomenal kraft.

395 Stora grävmaskiner Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
542 hp
404 K/W
Arbetsvikt
207400 lb
94000 kg
Maximalt grävdjup
31.9 ft
9670 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 11

Senaste funktioner

Senaste funktioner

Enklare maskininställningar 
        
  • Det senaste förargränssnittet med touchnavigering och användarvänliga ikoner maximerar drifttiden och ser till att medarbetarna snabbt kommer i gång. Förare kan snabbt ställa in sina maskiner och enkelt komma åt information, från omordning av arbetsredskapslistor till nya kombinationer av arbetsredskap vid behov. 
  •     
  • Med det nya gränssnittet kan förarna utnyttja skiftet maximalt utan att kompromissa med precision och noggrannhet. Möjligheten att lägga in fästen och redskap i systemet gör det smidigt att ställa in kombinationer av arbetsredskap och minska kalibreringstiden avsevärt. Det eliminerar också behovet av nya mätningar när du byter mellan Cat®-arbetsredskap och gör det möjligt att kontrollera och anpassa skopslitaget på egen hand.

Cat Grade 3D Ready  
        
  • Tillvalet Cat Grade 3D Ready ser till att all maskinvara som krävs för Grade med 3D finns installerad och testad redan från fabrik. Det här alternativet innebär en enklare uppgraderingsväg för kunder som vill lägga till Grade med 3D i efterhand. Kontakta Cat-återförsäljaren för att köpa de programvarulicenser som krävs för att aktivera 3D-funktionen. Licenser kan installeras på distans eller manuellt direkt på maskinen.

Cat Payload och Advanced Payload*
        
  • Med Cat Payload kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel. Advanced Payload är en systemuppgradering med utökade funktioner som anpassade taggar, dagliga sammanfattningar och elektroniska uppgifter. Kombinera Payload med VisionLink™ ** för att analysera arbetsplatser och individuella tillgångar och underlätta fjärrhantering av produktionsmål och nyckelvärden.

*Payload-tekniken är inte godkänd för handel. **VisionLink
-prenumeration krävs.


Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta den lokala Cat-återförsäljaren för de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Versionsnummer: 07D
Kraftfull prestanda

Kraftfull prestanda

        
  • Arbeta upp till 3 000 m (9 840 fot) över havet utan effektreducering.
  •     
  • Den exklusiva hydrostatiska svängkretsen är försedd med en särskild dubbelriktad svängpump, svängmotorer, laddpump och laddackumulator. Svängpumpen försörjer svängmotorn med olja och laddpumpen och laddackumulatorn förebygger kavitation (luftbubblor) och överhettning. Tack vare den här kretsen kan svängbromsen återvinna energi och cylinderoljeflödet kan styras oberoende av övriga system, för högre effektivitet och jämnare, mer förutsägbara prestanda när du behöver utföra flera arbeten samtidigt.
  •     
  • Det kraftfulla svängmomentet hanterar med lätthet förändringar i momentum, ojämn terräng och konsekventa anslutningar med hög belastning, vilket gör det lättare för förare att arbeta snabbt och precist.
  •     
  • Visste du att mellanväggar ökar förhållande mellan styrka och vikt för grävmaskinen? Det är därför Caterpillar bygger in mellanväggar i delar med hög belastning som bommar, stickor och ram. Genom att förstärka maskinen utan att öka vikten betydligt läggs år av tillförlitlig prestanda till, även i de tuffaste miljöerna.
  •     
  • Cylinderstängerna är förstärkta med extra slitageringar som motverkar oljeläckage. En tjock mellanvägg bidrar till bilkarossens långa livslängd. Den tjocka spårlänken har stora bultleder som hjälper till med bultfasthållningen. Bandrullarnas axlar har stor diameter vilket förhindrar att de böjs eller läcker olja. Dessutom bidrar det till 395-modellens ökade lastkapacitet, vilket innebär mer pålitlig produktion för dig.
  •     
  • Fettförsegling mellan bandbultar och bussningar dämpar transportbullret och förhindrar smuts från att komma in och ökar på så sätt underredets livslängd.
  •     
  • Mittskydd för bandstyrning bidrar till att hålla grävmaskinsbandet justerat vid körning och arbete på sluttningar.
  •     
  • Den snedställda bandramen förhindrar ansamling av lera och skräp, vilket bidrar till att minska risken för bandskador.
  •     
  • Extra hydraulalternativ ger dig tillgång till ett stort utbud av redskap från Cat®.
  •     
  • Advansys™-skopspetsar ger bättre inträngning och kortare cykeltider. Byt tänder snabbt med en enkel hylsnyckel och inte med hammare eller specialverktyg, för högre säkerhet och längre drifttid.
  •     
  • Anpassa grävmaskinen efter den aktuella arbetsuppgiften med tre driftlägen: Power, Smart och Eco.
  •     
  • Smart läge justerar automatiskt kraften för bästa bränsleeffektivitet. På så vis används mindre kraft för att svänga och annat, medan mer kraft används för att gräva.
  •     
  • Det förbättrade läget för tunga lyft ökar systemtrycket för att du enkelt ska kunna plocka upp och placera ut tunga laster.
  •     
  • Automatisk uppvärmning påskyndar uppvärmningen av hydraulolja i kall väderlek och bidrar till att förlänga komponenternas livslängd.
  •     
  • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en kapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F) och en kallstartskapacitet på -18 °C (-0,4 °F).
  •     
  • Motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014 med ett efterbehandlingssystem som inte kräver någon föraråtgärd eller driftstopp.
Enastående effektivitet med teknik

Enastående effektivitet med teknik

        
  • Vårt senaste förargränssnitt har tagits fram för maximal drifttid genom att ge förare möjlighet att enkelt ändra i listor med arbetsredskap och snabbt skapa nya kombinationer. Det eliminerar också behovet av nya mätningar när du byter mellan Cat®-arbetsredskap och gör det möjligt att kontrollera och anpassa skopslitaget på egen hand.
  •     
  • Cat® Lift Assist hjälper dig att undvika att maskiner tippar över. De audiovisuella varningarna meddelar föraren om lasten ligger inom grävmaskinens säkra intervall.
  •     
  • Cat® 2D e-gräns ser till att frontlänkaget inte kan röra sig utanför förardefinierade och förinställda gränser för tak, golv, väggar, svängar och hytt. Det här är en funktion som hjälper förare undvika faror på arbetsplatsen som trafik, hålla personalen säker och dessutom hjälper dig spara in på dyra reparationer, hålla nere driftstoppen och undvika eventuella arbetsplatsböter.
  •     
  • Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma föraren när en person kommer in i maskinens varningsområde.*
  •     
  • Cat® Grade med Assist hjälper föraren att hålla lutningen enkelt och smidigt tack vare halvautomatisk grävning. Det automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser för mer exakta skär med mindre ansträngning.
  •     
  • Cat® Grade med 2D för grävmaskiner är ett indikatorsystem som hjälper föraren att skapa korrekta lutningar snabbare.* Välj önskat djup och lutning och låt sedan Grade med 2D-systemet använda inbyggda processorer och sensorer för att visa realtidsinformation om avståndet till rätt lutning.
  •     
  • Cat® Grade med 3D för grävmaskiner hjälper förare att hyvla snabbare, med större precision och mer effektivt, vilket ökar produktiviteten.* GNSS-teknik och RTK-positioneringsguide används för att förenkla hyvlingen av komplexa former, som är vanligt förekommande på stora infrastruktur- och kommersiella projekt. Systemet gör det möjligt för förare att arbeta självsäkert, slippa gissa i hyvlingen och fylla enligt exakta specifikationer.
  •     
  • Med tillvalet Cat® Grade 3D Ready finns all maskinvara som krävs för Grade med 3D installerad och testad redan från fabrik. Aktivering av systemet kräver inköp av ytterligare licenser till 3D-programvara. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
  •     
  • Uppgradera till vårt GNSS-system med dubbla antenner för maximal effektivitet. Systemet ger dig möjlighet att skapa och redigera planer på pekskärmen medan du håller på, eller planera i förväg och skicka planerna till grävmaskinen. Dessutom kan du utnyttja funktioner för otillåtna områden, kartor för grävning och utfyllning, vägledning för vägar och förstärkt verklighet tillsammans med avancerad positioneringsteknik.
  •     
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica. Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  •     
  • Med Cat® Payload kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan uppnå precisa lastmål och undvika överlastning, underlastning eller fellastning av material. Advanced Payload är en systemuppgradering med utökade funktioner som anpassade taggar, dagliga sammanfattningar och elektroniska uppgifter.
  •     
  • Kombinera Payload med VisionLink™ för att analysera arbetsplatser och individuella tillgångar och underlätta fjärrhantering av produktionsmål och nyckelvärden.
  •     
  • Tack vare förarcoachning från Cat® kan alla förare öka effektiviteten och produktiviteten, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen. Få datagrundade insikter om förare och drift genom att kombinera förarcoachning med VisionLink™**. Tipsen är uppdelade i två kategorier –
              
    1. Tips om drifteffektivitet: hjälper föraren att vara på topp genom att upptäcka områden där färdighet och effektivitet kan förbättras, till exempel grävteknik eller tomgångstid.
    2.         
    3. Tips om maskintillstånd: vissa manövrar är ineffektiva och leder till onödigt slitage på maskin och komponenter. Att följa tips om maskintillstånd kan förlänga maskinens livslängd, förbättra grävtekniken och minska bränsleförbrukningen.
    4.     
        

*Systemet detekterar inte alltid personer under särskilda omständigheter, som till exempel vid hög svänghastighet, om personer hukar sig eller ligger ner eller när kamerans sikt är begränsad på grund av försämrade ljusförhållanden (gryning, skymning, mulet), dåligt väder (snö, regn, dimma) och andra liknande situationer. Se Drifts- och underhållshandboken för begränsningar av användning.
**Prenumeration på VisionLink™ krävs.

Obs! Cat® Payload för grävmaskiner är inte godkänt för handel.


Tillgängligheten varierar beroende på region, kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
Hantera utrustningen utan att behöva gissa

Hantera utrustningen utan att behöva gissa

        
  • VisionLink ger tillgång till användbar information om data för alla resurser – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkare av utrustningen.* Granska data från utrustningen via din stationära dator eller mobila enhet för att maximera drifttiden och optimera resurserna. Funktionerna för utrustningshantering ger dig möjlighet att spåra hela maskinparken i realtid. Spåra platser, drifttimmar, bränslenivåer och övergripande användning. Övervaka skicket på utrustningen, felkoder, vätskeanalyser och förfallodatum för inspektioner. Fatta välgrundade, databaserade beslut för att sänka rörelsekostnaderna. Med funktioner för produktivitetshantering kan du analysera övergripande prestanda för arbetsplatsen. Du kan hålla koll på flyttad mängd, produktionsmål och nyttolast samt Grade 3D-data och kompakteringsdata. Dessa viktiga mätvärden bidrar till lägre kostnader och förbättrar drifteffektiviteten på arbetsplatsen.
  •     
  • Cat® Inspect är en mobilapplikation som gör att du lätt kan utföra digitala kontroller för förebyggande underhåll (PM), kontroller och dagliga inspektioner. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink™, så att du kan hålla koll på din maskinpark.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot är en mobilapp som ger Cat-återförsäljaren möjlighet att utföra diagnostiska tester på dina anslutna maskiner på distans, för att säkerställa att problem löses snabbt och med mindre stilleståndstid.
  •     
  • Cat® Remote Flash är en mobilapp som gör att du kan uppdatera inbyggd programvara utan någon tekniker på plats, vilket innebär att du kan göra programuppdateringar när det passar dig och förbättra den övergripande drifteffektiviteten.
  •     
  • Cat® PL161 lokaliserare för tillbehör gör att du kan spåra dina tillbehör på alla arbetsplatser, minska antalet borttappade tillbehör och planera in underhåll och byte av tillbehör. Funktionen för igenkänning av arbetsredskap** justerar maskininställningarna automatiskt beroende på valt verktyg.

* Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen.
** Igenkänningsfunktionen finns tillgänglig på vissa grävmaskinsmodeller. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Enkelt och ekonomiskt underhåll

Enkelt och ekonomiskt underhåll

        
  • 395-modellens utökade och synkroniserade serviceintervall och reducerade volym för hydraulolja hjälper dig att spara tid och pengar.
  •     
  • Grävmaskinen är förberedd för automatisk smörjning med inbyggda monteringspunkter, och en eftermonteringssats med smörjpump och ledningsskydd finns som tillval. De hjälper alla till att göra smörjarbetet säkrare, renare och mer smärtfritt.
  •     
  • Öka produktiviteten med proaktiva servicepåminnelser. Integrated Vehicle Health Management-systemet varnar föraren med steg-för-steg-vägledning för underhåll samt reservdelar du behöver, så att du slipper onödiga driftstopp.
  •     
  • Håll koll på grävmaskinens filterlivslängd och underhållsintervall via monitorn i hytten.
  •     
  • Bränsle- och motoroljefiltren är åtkomliga från den övre plattformen och synkroniserade för byte efter 1 000 timmar.
  •     
  • Det senaste hydrauloljefiltret ger högkvalitativ filtreringsprestanda och tömningsfria ventiler som håller oljan ren när filtret byts ut och ett utökat bytesintervall på 3 000 timmar ger högre effektivitet och smidigare drift.    
  •     
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) med utökade provtagningsintervall sitter på marknivå, vilket underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta prover för vätskeanalys.
  •     
  • Om du använder olja och filter från Cat® och genomför S∙O∙S-övervakning kan serviceintervallet förlängas, vilket ger dig mer produktionstid.
  •     
  • Den högeffektiva hydrauliska fläkten med automatisk reversibel funktion håller insatserna fria från skräp så att föraren slipper rengöra dem.
  •     
  • Det avancerade luftintagsfiltret med förrengöring har hög dammkvarhållningskapacitet.
  •     
  • De senaste motorluftrenarna med inbyggd förrenare har längre livslängd än luftrenare med radialtätning.
Optimal förarkomfort

Optimal förarkomfort

        
  • Grävmaskiner opererar ofta på tuffa och utmanande arbetsplatser. Därför är det viktigt att hytten på 395-modellen skyddar föraren från arbetets utmattning, påfrestningar, ljud och temperaturer i så hög utsträckning som möjligt.
  •     
  • Komfort och effektiva rörelser hjälper föraren att vara produktiv och alert under hela skiftet. Standardsätet är brett och justerbart så att det passar i princip alla förare.
  •     
  • Den uppfällbara konsolen gör det enklare att sätta sig och resa sig ur sätet.
  •     
  • Med de två olika hyttalternativen – Deluxe och Premium – kan du välja den komfort du behöver.
  •     
  • Paketet deluxe-hytt innefattar ett luftfjädrat säte med varmluft. Premium-sätet har uppvärmning och kylning.
  •     
  • Hytten är ljuddämpad och tätad.
  •     
  • Avancerade viskösa fästen minskar hyttvibrationerna
  •     
  • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå och som dessutom sitter placerade framför dig.
  •     
  • Monitorn med pekskärm gör det enkelt att få tillgång till viktig information och inställningar. Snabbtangenter gör det enkelt. Två är till för underhållning, värme och luftkonditionering. Det finns också en snabbtangent för appar som du ställer in själv.
  •     
  • Standardiserad automatisk klimatanläggning håller dig vid rätt temperatur under hela skiftet.
  •     
  • Det finns flera bekvämlighetsfunktioner som integrerad radio med Bluetooth®, USB-laddning och portar för att koppla in telefonen, 12 V DC-uttag och en AUX-port.
  •     
  • Mugg- och flaskhållare finns inom räckhåll och förvaringsutrymmen finns strategiskt utplacerade i hytten.
  •     
  • Det finns gott om förvaringsutrymme för utrustning i hytten – under och bakom sätet, över huvudet och i konsolerna.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta den lokala Cat®-återförsäljaren för information om specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

Produktspecifikation för 395

Nettoeffekt – ISO 9249 542 hp 404 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 550 hp (metrisk) 550 hp (metrisk)
Motormodell Cat C18 Cat C18
Motoreffekt – ISO 14396 543 hp 405 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 551 hp (metrisk) 551 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 6 tum 145 mm
Slaglängd 7 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Kan köras på biodiesel B20¹ B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 900 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 900 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och vara kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: – upp till 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** – 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och vara kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: – upp till 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** – 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 207400 lb 94000 kg
Obs! (1) Underrede med variabel spårvidd, GP-bom, R4.4HB2-sticka (14 fot 5 tum), 5,2 m³ (6,8 yd³) SD-skopa, 900 mm (35 fot) slitstarka dubbla bandplattor och motvikt av avtagbar typ. Underrede med variabel spårvidd, GP-bom, R4.4HB2-sticka (14 fot 5 tum), 5,2 m³ (6,8 yd³) SD-skopa, 900 mm (35 fot) slitstarka dubbla bandplattor och motvikt av avtagbar typ.
Maximalt grävdjup 31.9 ft 9670 mm
Bom GP 8,4 m (25 fot 7 tum) GP 8,4 m (25 fot 7 tum)
Sticka Räckvidd: 4,4 m (14 fot 5 tum) Räckvidd: 4,4 m (14 fot 5 tum)
Skopa SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 48.3 ft 14710 mm
Maximal skärhöjd 44.5 ft 13540 mm
Maximal lasthöjd 30.4 ft 9250 mm
Minimal lasthöjd 9.11 ft 3030 mm
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 31.4 ft 9560 mm
Maximalt vertikalt grävdjup 22.3 ft 6770 mm
Skopans grävkraft – ISO 86100 lbf ft 383 kN
Stickans grävkraft – ISO 68540 lbf ft 305 kN
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 281 gpm 1064 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5366 psi 37000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4496 psi 31000 kPa
Maximalt svängmoment 267333 lbf ft 362 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Bränsletankens volym 322 gal (US) 1220 l
KYLSYSTEM 19 gal (US) 71 l
Motorolja 18 gal (US) 67 l
Svängdrivning 6 gal (US) 24 l
Slutväxel – vardera 5 gal (US) 20 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 196 gal (US) 740 l
Hydraultank 98 gal (US) 372 l
DEF-tank 21 gal (US) 80 l
Bom GP 8,4 m (25 fot 7 tum) GP 8,4 m (25 fot 7 tum)
Sticka Räckvidd: 4,4 m (14 fot 5 tum) Räckvidd: 4,4 m (14 fot 5 tum)
Skopa SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 12 ft 3670 mm
Ledstång – höjd 12.4 ft 3750 mm
Transportlängd 49.6 ft 15090 mm
Bakre svängradie 15.11 ft 4840 mm
Frigång under motvikt 5.5 ft 1640 mm
Markfrigång 2.9 ft 830 mm
Bandlängd 20.1 ft 6350 mm
Cc-avstånd rullar 16.1 ft 5120 mm
Bandspårvidd 11.6 ft 3510 mm
Transportbredd 12.9 ft 3880 mm
Obs! Underredets bandspårvidd utökad med 900 mm (35 tum) bandplattor; transportbredd för indraget underrede med 900 mm (35") bandplattor och inga steg Underredets bandspårvidd utökad med 900 mm (35 tum) bandplattor; transportbredd för indraget underrede med 900 mm (35") bandplattor och inga steg
Återvinningsbarhet 98% 98%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 859) används innehåller systemet 1,3 kg (2,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1,859 ton (2,049 US-ton) CO2. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 1,1 kg (2,4 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) CO2. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 859) används innehåller systemet 1,3 kg (2,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1,859 ton (2,049 US-ton) CO2. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 1,1 kg (2,4 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) CO2.

395 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
  • Uppvärmt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring (endast Premium)
  • Ljuddämpad ROPS-hytt med fäste av viskös typ
  • Automatisk luftkonditionering i två zoner
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsoler som kan höjdjusteras steglöst utan verktyg
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • 51 mm (2") orange säkerhetsbälte
  • Radio med Bluetooth (plus USB, AUX-port och mikrofon)
  • 2 x 12 V DC-eluttag
  • Mugghållare och förvaringsfack
  • Öppningsbar tvådelad vindruta (Premium-tillval)
  • Övre radiell torkare med spolare (Deluxe-tillval)
  • Parallell torkare med spolare (endast Premium)
  • Öppningsbart takfönster av polykarbonat (Premium-tillval)
  • LED-lampor i hytten
  • Välkomstljus i golvet
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Nedrullningsbart solskydd bak (Deluxe-tillval)
  • Bakruta, nödutgång
  • Tvättbar golvmatta
  • Förberedd för roterande varningsljus

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Identifiering och spårning av arbetsredskap (PL161)
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1400 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömställare
  • Chassibelysning

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart och Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kan användas upp till 4 500 m (14 760 fot) över havet
  • Kylkapacitet vid hög omgivningstemperatur upp till 52°C (126°F)
  • −18°C (−0,4°F) kallstartskapacitet
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Tre vertikala kylsystem sida vid sida
  • Fjärravstängning
  • 95 A generator

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Sluten svängkrets
  • Antireaktionsvalv
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Två körhastigheter
  • Kan användas med biohydraulolja

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • 2D E-gräns
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och nedsänkta bultar
  • Alla fästen för räcken på plattformen
  • Spegelpaket
  • Signalhorn
  • Körlarm
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Gångbord

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Förberedd för automatisk smörjning
  • Reverserande kylfläkt
  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Förberedd för QuickEvac-underhåll

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Underrede med variabel spårvidd
  • Fettsmort band
  • Svivelskydd
  • HD bottenskydd
  • HD färdmotorskydd
  • Standardmotvikt
  • Bogserögla på basramen

395 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 7,25 m (23 fot 9 tum) massgrävningsbom
  • 8,4 m (27 fot 7 tum) GP-bom
  • Räckvidd 10 m (32 fot 10 tum)
  • 2,92 m (9 fot 7 tum) GP-sticka
  • 2,92 m (9 fot 7 tum) massticka
  • 3,4 m (11 fot 2 tum) massticka
  • 3,4 m (11 fot 2 tum) GP-sticka
  • 3,7 m (12 fot 2 tum) GP-sticka
  • 4,4 m (14 fot 5 tum) HD-räckviddssticka
  • 5,5 m (18 fot 1 tum) HD-räckviddssticka
  • Skoplänkade, HB2-typ utan lyftögla, förberedd för autosmörjning
  • Skoplänkade, HB2-typ utan lyftögla, förberedd för autosmörjning
  • Skoplänkade, JC-typ med lyftögla, förberedd för autosmörjning
  • Skoplänkade, JC-typ utan lyftögla, förberedd för autosmörjning

HYTT

  • Förarskydd (OPG)
  • Extra högupplöst LCD-pekskärm för Cat® Grade Advanced 2D och 3D
  • Cat® stickstyrning
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • Förarcoachning
  • Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat® Advanced Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

ELSYSTEM

  • LED-belysning för bom och hytt
  • LED-premiumbelysning på 1 800 lumen runt hela maskinen

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart
  • Kallstartskapacitet för -32°C (-25°F)

HYDRAULISKT SYSTEM

  • SmartBoom™
  • Avancerade reglage
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för redskapsfäste
  • Övervakning av hydraulisk effektivitet

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Svänglarm
  • 360° sikt
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Uppfällbart gångbord
  • Inspektionsbelysning
  • Cat Command (fjärrstyrning)

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Förberedd för QuickEvac-underhåll
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 650mm (26tum) HD-bandplattor av tvåkamstyp
  • 750mm (30tum) HD-bandplattor av tvåkamstyp
  • 900mm (35tum) HD-bandplattor av tvåkamstyp
  • Tredelade, segmentuppdelade bandstyrningsskydd
  • Tvådelade, segmentuppdelade bandstyrningsskydd
  • Motvikt med borttagningsenhet

ANDRA TILLVALSKONFIGURATIONER

  • Lång räckvidd (LRE)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför 395 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 395 hydraulgrävmaskin

Cat® 395 hydraulgrävmaskin

Cat® 395 hydraulgrävmaskin

Cat® 395 hydraulgrävmaskin

Cat® 395 hydraulgrävmaskin

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Utmärker sig vid muddring, dikesrensning, rensning av lakdammar, underhåll av vattenvägar och kanaler samt vegetationskontroll.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Det långa underredet och motvikten på 21,6 mT (47 600 lb) gör 395 LRE till en stabil plattform för grävarbeten där lång räckvidd krävs.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Kapacitet för brant lutning på 28 meter (91 fot 10 tum) och ett grävdjup på 21 700 mm (71 fot 2 tum).

Cat® 395 Grävmaskin med lång räckvidd (LRE) kombinerar förstklassiga prestanda och lättanvänd teknik.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Oavsett om du behöver rengöra diken, kanaler eller vattenvägar eller tyngre arbete som muddring och grävning på distans, kan du räkna med nästa generations Cat® grävmaskiner med lång och extra lång räckvidd.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – När du behöver sträcka dig lite extra är det Cats grävmaskiner med lång och extra lång räckvidd du behöver. Dessa maskiner är särskilt utvecklade för att hantera de unika utmaningarna med grävning på längre avstånd.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Grävmaskiner med lång räckvidd är perfekta för tunga arbeten som kräver större grävkraft och högre lyftkapacitet.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Förstärkningar i frontlänkaget och ramen ger grävkraft på avstånd utan att hållbarheten påverkas. En tyngre motvikt än motsvarande grävmaskiner med standardräckvidd ger bättre stabilitet. Få ökad mångsidighet med valfri verktygsstyrning för utvalda hydromekaniska verktyg

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Dra nytta av Cats nästa generations funktioner som förbättrad förarkomfort, minskade underhållskostnader och bättre bränsleekonomi. Grävmaskiner med lång räckvidd är kompatibla med nästa generations grävmaskinsteknik.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Vattentåliga tätningar som standard möjliggör precisionsgrävning med lång räckvidd. Ett extra undervattenstillägg kan monteras för djupare vatten.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Öka produktiviteten med standardmonterade funktioner för Cat Grade och Assist. Cat Grade och Assist hjälper dig hålla rätt lutning vid begränsad sikt.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Cat Command är ett fjärrstyrningssystem med inbyggd elektronik, siktsystem och externa kontroller som hjälper användarna upprätthålla konstant hög kvalitet. Arbetet blir säkrare och bekvämare och precisionen ökar, utan att kompromissa med kontroll, känsla eller noggrannhet.

Cat® 395 Hydraulgrävmaskin – Specifikationer kan variera i olika områden. Se de tekniska specifikationerna på www.cat.com eller den lokala Cat-återförsäljaren för detaljerade specifikationer för maskiner i ditt område.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – När du arbetar över längre distans är sikt enormt viktigt. Hyttens fönster och maskinens låga front ger dig enastående sikt över arbetsområdet utan att du behöver luta dig framåt hela tiden. Standardmonterade kameror bakåt och åt sidorna hjälper dig hålla koll på omgivningen. 360-graders sikt finns tillgängligt som tillval.

Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Dra nytta av Cats nästa generations funktioner som förbättrad förarkomfort, minskade underhållskostnader och bättre bränsleekonomi. Grävmaskiner med extra lång räckvidd är kompatibla med nästa generations grävmaskinsteknik.

Cat® 395 hydraulgrävmaskin
Cat® 395 hydraulgrävmaskin
Cat® 395 hydraulgrävmaskin
Cat® 395 hydraulgrävmaskin
Cat® 395 hydraulgrävmaskin
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Utmärker sig vid muddring, dikesrensning, rensning av lakdammar, underhåll av vattenvägar och kanaler samt vegetationskontroll.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Det långa underredet och motvikten på 21,6 mT (47 600 lb) gör 395 LRE till en stabil plattform för grävarbeten där lång räckvidd krävs.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Kapacitet för brant lutning på 28 meter (91 fot 10 tum) och ett grävdjup på 21 700 mm (71 fot 2 tum).
Cat® 395 Grävmaskin med lång räckvidd (LRE) kombinerar förstklassiga prestanda och lättanvänd teknik.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Oavsett om du behöver rengöra diken, kanaler eller vattenvägar eller tyngre arbete som muddring och grävning på distans, kan du räkna med nästa generations Cat® grävmaskiner med lång och extra lång räckvidd.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – När du behöver sträcka dig lite extra är det Cats grävmaskiner med lång och extra lång räckvidd du behöver. Dessa maskiner är särskilt utvecklade för att hantera de unika utmaningarna med grävning på längre avstånd.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Grävmaskiner med lång räckvidd är perfekta för tunga arbeten som kräver större grävkraft och högre lyftkapacitet.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Förstärkningar i frontlänkaget och ramen ger grävkraft på avstånd utan att hållbarheten påverkas. En tyngre motvikt än motsvarande grävmaskiner med standardräckvidd ger bättre stabilitet. Få ökad mångsidighet med valfri verktygsstyrning för utvalda hydromekaniska verktyg
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Dra nytta av Cats nästa generations funktioner som förbättrad förarkomfort, minskade underhållskostnader och bättre bränsleekonomi. Grävmaskiner med lång räckvidd är kompatibla med nästa generations grävmaskinsteknik.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Vattentåliga tätningar som standard möjliggör precisionsgrävning med lång räckvidd. Ett extra undervattenstillägg kan monteras för djupare vatten.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Öka produktiviteten med standardmonterade funktioner för Cat Grade och Assist. Cat Grade och Assist hjälper dig hålla rätt lutning vid begränsad sikt.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Cat Command är ett fjärrstyrningssystem med inbyggd elektronik, siktsystem och externa kontroller som hjälper användarna upprätthålla konstant hög kvalitet. Arbetet blir säkrare och bekvämare och precisionen ökar, utan att kompromissa med kontroll, känsla eller noggrannhet.
Cat® 395 Hydraulgrävmaskin – Specifikationer kan variera i olika områden. Se de tekniska specifikationerna på www.cat.com eller den lokala Cat-återförsäljaren för detaljerade specifikationer för maskiner i ditt område.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – När du arbetar över längre distans är sikt enormt viktigt. Hyttens fönster och maskinens låga front ger dig enastående sikt över arbetsområdet utan att du behöver luta dig framåt hela tiden. Standardmonterade kameror bakåt och åt sidorna hjälper dig hålla koll på omgivningen. 360-graders sikt finns tillgängligt som tillval.
Cat® 395 LRE Hydraulgrävmaskin – Dra nytta av Cats nästa generations funktioner som förbättrad förarkomfort, minskade underhållskostnader och bättre bränsleekonomi. Grävmaskiner med extra lång räckvidd är kompatibla med nästa generations grävmaskinsteknik.

Se aktuella erbjudanden för  395

Visa fler erbjudanden