Översikt
Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder
Minigrävmaskinen Cat® 302.7 CR ger maximal effekt och prestanda i ett kompakt format för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Minigrävmaskinen Cat® 302.7 CR ger maximal effekt och prestanda i ett kompakt format för en mängd olika tillämpningar.
Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin
med fler gemensamma delar, lägre reparationskostnader och uppfällbar hytt
med programmerbara förarinställningar och kortare cykeltider
Visar 1-6 av 9
| Arbetsvikt | 6725 lb 3050 kg |
| Minimal arbetsvikt med hytt* | 5909 lb 2680 kg |
| Maximal arbetsvikt med hytt** | 6725 lb 3050 kg |
| Obs! (1) | *Minimivikten är baserad på gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, blad, skopa och ingen extra motvikt. *Minimivikten är baserad på gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, blad, skopa och ingen extra motvikt. |
| Obs! (2) | **Maxvikten är baserad på stålband, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och skopa och extra motvikt. **Maxvikten är baserad på stålband, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och skopa och extra motvikt. |
| Obs! (3) | ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. |
| Grävdjup | 106.7 tum 2710 mm |
| Vertikal vägg | 80.7 tum 2050 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 185.4 tum 4710 mm |
| Maximal räckvidd | 190.9 tum 4850 mm |
| Maximal grävhöjd | 172.8 tum 4390 mm |
| Maximal tipphöjd | 120.9 tum 3070 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 68.1 tum 1730 mm |
| Bakre svängradie utan motvikt | 30.5 tum 775 mm |
| Bakre svängradie – med lätt motvikt | 33.3 tum 845 mm |
| Bakre svängradie – med extra motvikt | 35 tum 890 mm |
| Maximal bladhöjd | 15.6 tum 395 mm |
| Maximalt bladdjup | 20.3 tum 515 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 65 tum 1650 mm |
| Total transporthöjd | 97.6 tum 2480 mm |
| Svänglager – höjd | 22 tum 560 mm |
| Total längd på underrede | 79.1 tum 2010 mm |
| Total transportlängd* | 168.5 tum 4280 mm |
| Bomsväng – höger | 32.7 tum 830 mm |
| Bomsväng – vänster | 23.8 tum 605 mm |
| Band-/bandplattsbredd | 11.8 tum 300 mm |
| Spårvidd | 61.8 tum 1570 mm |
| Markfrigång | 12.2 tum 310 mm |
| Stickans längd | 49.6 tum 1260 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Minsta arbetsvikt med skyddstak* | 5645 lb 2560 kg |
| Största arbetsvikt med skyddstak** | 6450 lb 2925 kg |
| EU: Vikt med skyddstak enligt CE-skylt*** | 5942 lb 2695 kg |
| EU: Vikt med hytt enligt CE-skylt*** | 6174 lb 2800 kg |
| Körhastighet – hög | 2.8 km/h 4.5 km/h |
| Körhastighet – låg | 1.6 km/h 2.6 km/h |
| Maximal dragkraft – hög hastighet | 3507 lbf 15.6 kN |
| Maximal dragkraft – låg hastighet | 6025 lbf 26.8 kN |
| Marktryck – lägsta vikt | 3.5 psi 24.2 kPa |
| Marktryck – högsta vikt | 4.2 psi 29 kPa |
| Backtagningsförmåga – maximal | 30 grader 30 grader |
| KYLSYSTEM | 1.1 gal (US) 4 l |
| Motorolja | 1.1 gal (US) 4 l |
| Bränsletank | 11.9 gal (US) 45 l |
| Hydraultank | 4.8 gal (US) 18 l |
| Hydrauliskt system | 9.2 gal (US) 35 l |
| Typ | Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym |
| Pumpflöde vid 2400 rpm | 26 gpm 100 l/min |
| Arbetstryck – utrustning | 3553 psi 245 balk |
| Arbetstryck – transport | 3553 psi 245 balk |
| Arbetstryck – svängning | 2553 psi 176 balk |
| Extra krets – primär – flöde | 17 gpm 65 l/min |
| Extra krets – primär – tryck | 3553 psi 245 balk |
| Extra krets – sekundär – flöde | 7 gpm 25 l/min |
| Extra krets – sekundär – tryck | 3553 psi 245 balk |
| Grävkraft – sticka – standard | 3102 lbf 13.8 kN |
| Grävkraft – sticka – lång | 2765 lbf 12.3 kN |
| Grävkraft – skopa | 5238 lbf 23.3 kN |
| Obs! | Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. |
| Maskinens svänghastighet | 9 rpm 9 rpm |
| Bomsväng – vänster | 75 grader 75 grader |
| Bomsväng – höger | 50 grader 50 grader |
| Bredd | 61.8 tum 1570 mm |
| Höjd | 12.6 tum 320 mm |
| Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997 |
| Övre skydd | ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I |
| Grävdjup | 98.8 tum 2510 mm |
| Vertikal vägg | 73.6 tum 1870 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 177.6 tum 4510 mm |
| Maximal räckvidd | 183.5 tum 4660 mm |
| Maximal grävhöjd | 168.1 tum 4270 mm |
| Maximal tipphöjd | 116.1 tum 2950 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 67.3 tum 1710 mm |
| Bakre svängradie utan motvikt | 30.5 tum 775 mm |
| Bakre svängradie – med lätt motvikt | 33.3 tum 845 mm |
| Bakre svängradie med extra motvikt | 35 tum 890 mm |
| Maximal bladhöjd | 15.6 tum 395 mm |
| Maximalt bladdjup | 20.3 tum 515 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 61.4 tum 1560 mm |
| Total transporthöjd | 97.6 tum 2480 mm |
| Svänglager – höjd | 22 tum 560 mm |
| Total längd på underrede | 79.1 tum 2010 mm |
| Total transportlängd* | 166.9 tum 4240 mm |
| Bomsväng – höger | 32.7 tum 830 mm |
| Bomsväng – vänster | 23.8 tum 605 mm |
| Band-/bandplattsbredd | 11.8 tum 300 mm |
| Spårvidd | 61.8 tum 1570 mm |
| Markfrigång | 12.2 tum 310 mm |
| Sticklängd | 41.7 tum 1060 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) | 78 dB(A) 78 dB(A) |
| Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) | 94 dB(A) 94 dB(A) |
| Obs! | EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG |
| Hytt | 276 lb 125 kg |
| Motvikt (lätt) | 221 lb 100 kg |
| Motvikt (extra) | 551 lb 250 kg |
| Lång sticka | 33 lb 15 kg |
| Stålband | 221 lb 100 kg |
| Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. |
| Nettoeffekt | 23.6 hp 17.6 K/W |
| Motormodell | C1.1 Turbo C1.1 Turbo |
| Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG | 23.6 hp 17.6 K/W |
| Cylinderdiameter | 3 tum 77 mm |
| Slaglängd | 3.2 tum 81 mm |
| Slagvolym | 69 tum³ 1.1 l |
| Obs! | Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. |
| Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 | 24.7 hp 18.4 K/W |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER302.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
302.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
302.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
302.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy från höger
302.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.